• E型连接器(螺纹式接线) 重载防水型/Han系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水型/Han系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水型/Han系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水型/Han系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水型/Han系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

E型连接器(螺纹式接线) 重载防水型/Han系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  Han防水E型连接器
●电线连接方式采用螺纹接线,无需专用工具,仅使用一字螺丝刀便可轻松连接。
●ULNo.E235076
基本规格
额定电流: 16A以下
额定电压: AC500V(IEC)、AC600V(UL、CSA)
适用电线尺寸: AWG26~14或0.14mm2~2.5mm2
特性及材质请参阅>>点击此处
·连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。
·不安装基座也可将连接器直接安装在面板上,但此时无防水性能。

制造商: HARTING

规格表



型号单个芯数类型适用罩壳适用基座重量
(g)
0933-006-26016插针E型
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
50.0
0933-010-26011064.4
0933-016-26011686.2
0933-024-260124115.3
0933-016-261116(32芯专用)(注5)85.8
0933-024-261124(48芯专用)(注6)115.0
0933-006-27016插孔51.2
0933-010-27011067.2
0933-016-27011691.8
0933-024-270124124.0
0933-016-271116(32芯专用)(注5)92.0
0933-024-271124(48芯专用)(注6)124.6
(注5) 0933-016-2611与0933-016-2711刻印了17~32的针号,分别与0933-016-2601或0933-016-2701组合后,可用作32芯产品。
(注6) 0933-024-2611与0933-024-2711刻印了25~48的针号,分别与0933-024-2601或0933-024-2701组合后,可用作48芯产品。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > E型连接器(螺纹式接线) 重载防水型/Han系列
您还有2项规格未选