特长 波纹管式的PCR面板安装型连接器
●端头间距1.27mm的高密度插针连接器。
●通过压接方式与电缆连接。
●可用螺丝固定于面板。
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC250V
适用电线规格: AWG28以下或0.08mm
2散线
特性及材质
>>点击此处 ·连接对象产品页:>>点击此处
※与其它公司的产品无互换性。·压接作业请使用制造商指定的专用工具。·插针连接器仅生产面板安装型产品。制造商: 本多通信工业
规格表


|
|
PCR-E20PMA+ | 20 | 33.40 | 27.40 | 11.43 | 13.20 | 21.60 | 21.65 | 27.4 | 23.7 | 9.0 |
PCR-E28PMA+ | 28 | 38.48 | 32.48 | 16.51 | 18.28 | 26.68 | 26.7 | 32.5 | 28.8 | 10.3 |
PCR-E36PMA+ | 36 | 43.56 | 37.56 | 21.59 | 23.36 | 31.76 | 31.8 | 37.6 | 33.9 | 11.5 |
PCR-E50PMA+ | 50 | 52.45 | 46.45 | 30.48 | 32.25 | 40.65 | 40.7 | 46.5 | 42.8 | 13.8 |
PCR-E68PMA+ | 68 | 63.88 | 57.88 | 41.91 | 43.68 | 52.08 | 52.1 | 57.9 | 54.2 | 16.6 |
PCR-E96PMA+ | 96 | 81.66 | 75.66 | 59.69 | 61.46 | 69.86 | 69.9 | 75.69 | 72.0 | 20.6 |