型号 | 芯数 | 尺寸(mm) | 电缆外径(mm) | 重量(g) | ||
A | B | C | ||||
PCS-E20LB | 20 | 30.0 | 20.3 | 8×7 | 7.5 | 21.9 |
PCS-E28LB | 28 | 35.0 | 25.3 | 9.5×8.5 | 8.5 | 23.9 |
PCS-E36LPA | 36 | 40.2 | 30.5 | 9.5×8 | 9 | 27.2 |
PCS-E50LPA | 50 | 48.9 | 39.2 | 8.5×7 | 8.4 | 32.7 |
PCS-E68LA | 68 | 60.3 | 50.6 | 8.5×7.5 | 8.9 | 39.5 |
PCS-E96LKPA | 96 | 78.1 | 52.0 | 10×9 | 10.7 | 50.1 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|