特长 压接式PCR连接器
●端头间距1.27mm的高密度型插孔连接器。
●通过压接方式与电缆连接。
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC250V
适用电线规格: AWG28以下或0.08mm
2散线(不能用扁平电缆)
特性及材质
>>点击此处 ·连接对象(压接面板安装型)产品页:>>点击此处
※与其它公司的产品无互换性。·压 接作业请使用制造商指定的专用工具。制造商: 本多通信工业
规格表


|
PCR-E20FA+ | 20 | 21.65 | 11.43 | 3.1 |
PCR-E28FA+ | 28 | 26.7 | 16.51 | 3.9 |
PCR-E36FA+ | 36 | 31.8 | 21.59 | 4.8 |
PCR-E50FA+ | 50 | 40.7 | 30.48 | 6.4 |
PCR-E68FA+ | 68 | 52.1 | 41.91 | 8.3 |
PCR-E96FA+ | 96 | 69.9 | 59.69 | 11.1 |