特长 焊接式PCR连接器
●端头间距1.27mm的高密度型插孔连接器。
●通过焊接方式与电缆连接。
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC250V
适用电线规格: AWG28以下或0.08mm
2以下
特性
>>点击此处 ·连接对象(压接面板安装型)产品页: >>点击此处
※与其它公司的产品无互换性。
制造商: 本多通信工业
规格表


|
PCR-E20FS+ | 20 | 21.65 | 11.43 | 5.0 |
PCR-E36FS+ | 36 | 31.8 | 21.59 | 7.0 |
PCR-E50FS+ | 50 | 40.7 | 30.48 | 8.0 |
PCR-E68FS+ | 68 | 52.1 | 41.91 | 9.5 |
PCR-E96FS+ | 96 | 69.9 | 59.69 | 10.2 |