端子台 MWI系列/8.5mm间距/PCR连接器型
商品
评价
详情
  • 端子台 MWI系列/8.5mm间距/PCR连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子台 MWI系列/8.5mm间距/PCR连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号极数额定电压额定电流绝缘电阻耐电压端子台螺纹紧固扭矩端子间距适合电线工作环境温度保存环境温度相对湿度
MWI-PCR68-TB6868AC/DC125V1A100MΩ以上(DC500V)AC500V 1分钟(接地)M3.5×7L1.2~1.8N·m8.5mm2mm2/AWG14以下-20~+55℃-30~+85℃45~85%
MWI-PCR96-TB9696
材质规格
端子台PBT
基板GE4F
PPE
特长
搭载PCR连接器的I/O 板用端子台
●搭载PCR半间距68芯、96芯连接器
●导轨安装、螺钉安装两种安装方式
 

规格表





型号MWI-PCR68-TB68MWI-PCR96-TB96
极数6896
额定电压AC/DC125V
额定电流1A
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V)
耐电压AC500V 1分钟(接地)
端子台螺纹M3.5×7L
紧固扭矩1.2~1.8N·m
端子间距8.5mm
适合电线2mm2/AWG14以下
工作环境温度-20~+55℃
保存环境温度-30~+85℃
相对湿度45~85%

概述・特性

68芯、96芯PCR插针连接器






[ M ]材质
端子台PBT
基板GE4F
PPE

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 接口端子台(环形・Y形端子式) > 端子台 MWI系列/8.5mm间距/PCR连接器型