特长 可提供多种连接方式的快速通用罩壳●使用该罩壳可实现下列3种方式的连接!
两侧固定螺丝
两侧快速锁定
单侧固定螺丝+单侧快速锁定
●EMI对策罩壳,价格与通用罩壳相同!
适用连接器请通过
>>点击此处的表确认。
·请根据需要使用附带的橡胶衬套。对应电缆外径请在外形图内确认。
规格表
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10500015720/img/drw_01-1.gif)
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10500015720/img/spc_04-1.gif)
|
|
MDR-14SF | 直通型 | 14 | 13.8 | 16.4 | 23.4 | 29.4 | 18.2 | - | φ7 | A |
MDR-20SF | 20 | 17.6 | 20 | 27 | 33 | 21.8 | - | φ8 | A |
MDR-26SF | 26 | 21.5 | 24 | 31 | 37.2 | 25.8 | - | φ8.5 | A |
MDR-36SF | 36 | 27.8 | 30 | 37 | 43.2 | 31.8 | - | φ9 | A |
MDR-50SF | 50 | 36.7 | 39 | 46 | 52.2 | 40.8 | - | φ10 | A |
MDR-68SF | 68 | 外形图内的记载 | φ12 | B |
MDR-14LF | 弯角型 | 14 | 13.8 | 16 | 23 | 29.4 | 12.5 | 18.2 | φ7 | C |
MDR-20LF | 20 | 17.6 | 20 | 27 | 34.2 | 16 | 22.1 | φ8 | C |
MDR-26LF | 26 | 21.5 | 24 | 31 | 37.2 | 17 | 25.5 | φ8.5 | C |
MDR-36LF | 36 | 27.8 | 30 | 37 | 43.2 | 23 | 31.5 | φ9 | C |
MDR-50LF | 50 | 36.7 | 39 | 46 | 52.2 | 25.5 | 34.7 | φ10 | D |
MDR-68LF | 68 | 48 | 51 | 58 | 64.2 | 37.5 | 46.5 | φ12 | D |
概述・特性
[ M ]材质
|
外壳 | ABS | 1次电镀 铜10μm以上 |
2次电镀 镍3μm以上 |
电缆护套 | 聚氯乙烯 | - |
地线端子 | 研磨特殊带钢 | - |
螺丝、螺母 | SWRCH10A | - |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。