型号 | 适用 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 适用电缆外径 (mm) | 重量 (g) |
10314-52F0-008 | 14 | 18.2 | 29.5 | 23.6 | φ7.0~18.0 | 12.1 |
10320-52F0-008 | 20 | 22.0 | 33.3 | 27.4 | φ11.0~12.0 | 13.1 |
10326-52F0-008 | 26 | 25.8 | 37.2 | 31.3 | φ11.0~12.0 | 14.1 |
10336-52F0-008 | 36 | 32.2 | 43.5 | 37.6 | φ15.0~16.0 | 15.7 |
10350-52F0-008 | 50 | 41.1 | 52.4 | 46.5 | φ15.0~16.0 | 17.9 |
项目 | 数量 | 材质 | 颜色 |
外壳主体 | 2 | 玻璃纤维强化聚酯 (UL94V-0) | 黑色 |
锁扣 | 2 | 聚酯及不锈钢 | 黑色 |
板簧 | 2 | 不锈钢 | - |
电线固定头 | 1 | 不锈钢 | - |
带接地板的电缆夹 | 1 | 不锈钢 | - |
螺丝M2.6×10 | 2 | 铁 | - |
螺母M2.6 | 2 | 铁 | - |
螺丝M2.6×6 | 2 | 铁 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|