• EMI对策压接式插孔连接器 IEEE1284(MDR)/面板安装型/高品质
  • EMI对策压接式插孔连接器 IEEE1284(MDR)/面板安装型/高品质
  • EMI对策压接式插孔连接器 IEEE1284(MDR)/面板安装型/高品质
  • EMI对策压接式插孔连接器 IEEE1284(MDR)/面板安装型/高品质
  • EMI对策压接式插孔连接器 IEEE1284(MDR)/面板安装型/高品质
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EMI对策压接式插孔连接器 IEEE1284(MDR)/面板安装型/高品质

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  面板安装半间距I/O连接器
●安装在面板上,用于连接插针连接器。
基本规格
额定电流: 0.5A
额定电压: AC150V
适用电线尺寸: 仅适用于0.7mm以下外径的电缆,因此不可使用扁平电缆
特性请参阅>>点击此处
·连接外壳参阅>>点击此处
·压接作业请使用制造商指定的专用工具。

制造商: 3M

规格表




型号芯数A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
重量
(g)
10220-0200EL2011.4327.4533.416.418.023.88.0
10226-0200EL2615.2431.2637.220.221.827.68.7
10236-0200EL3621.5937.6143.526.628.133.910.0
10250-0200EL5030.4846.5052.435.537.042.812.4
10268-0200EL6841.9157.9363.846.948.454.215.0

概述・特性

[ M ]材质
项目材 质表面处理/颜色
端头铜合金镍底层镀金0.3μm平均
主体、盖板玻璃纤维强化聚酯(UL94V-0)黑色
外壳钢制镀镍
锁定支架锌合金压铸镀镍

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > EMI对策压接式插孔连接器 IEEE1284(MDR)/面板安装型/高品质
您还有2项规格未选