• EMI对策压接式插针连接器 IEEE1284(MDR)/高品质
  • EMI对策压接式插针连接器 IEEE1284(MDR)/高品质
  • EMI对策压接式插针连接器 IEEE1284(MDR)/高品质
  • EMI对策压接式插针连接器 IEEE1284(MDR)/高品质
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EMI对策压接式插针连接器 IEEE1284(MDR)/高品质

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  适用于高速传输的压接式半间距I/O连接器
●以统一压接方式连接电缆的插针连接器。
●适用装配外壳请参阅>>点击此处
基本规格
额定电流: 0.5A 额定电压: AC150V
适用电线尺寸: AWG28或0.08mm<sup>2</sup>绞线(仅适用于包括绝缘体在内0.7mm以下外径的电缆因此不可使用扁平电缆)
特性请参阅>>点击此处
·压接作业请使用制造商指定的专用工具。(不作为MISUMI标准产品经销。)

制造商: 3M

规格表




型号芯数A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
重量(g)
10114-6000EL147.6213.818.214.73.6
10120-6000EL2011.4317.622.018.63.7
10126-6000EL2615.2421.425.822.44.6
10136-6000EL3621.5927.832.228.75.9
10150-6000EL5030.4836.641.137.67.8
10168-6000EL6841.9148.152.549.010.1

概述・特性

[ M ]材质
项目材 质表面处理/颜色
端头铜合金镍底层镀金0.3μm平均
主体、盖板玻璃纤维强化聚酯(UL94V-0)黑色
外壳钢制镀镍

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > EMI对策压接式插针连接器 IEEE1284(MDR)/高品质
您还有2项规格未选