• 并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器(高品质)
  • 并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器(高品质)
  • 并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器(高品质)
  • 并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器(高品质)
  • 并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器(高品质)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器(高品质)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  高品质压接弹簧锁定插针连接器
●全塑料制插针连接器。
●接线方式为压接。
基本规格
额定电流: 1A以下
额定电压: AC250V以下
适用电线尺寸: AWG28或0.08mm2(1.27mm间距扁平电缆)
特性及材质请参阅>>点击此处
·不能与螺丝锁定式产品连接。(因锁定方式不同)
·接线采用压接式,因此请使用专用压接工具或MISUMI经销的简易压接工具(>>点击此处)。
·此外,使用MISUMI经销的简易压接工具接线时,请在压接后进行充分确认,再予以使用。

制造商: DDK

规格表




型号芯数A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
重量
(g)
57F-30140-20S1437.8228.6012.95423.225.17.0
57F-30240-20S2448.6439.4023.74936.338.210.5
57F-30360-20S3661.6252.2036.70351.553.414.4
57F-30500-20S5076.7467.2251.81668.570.418.7

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器(高品质)
您还有2项规格未选