特长 高品质面板固定用并口插孔连接器
●安装在面板上,用于与插针连接器进行连接。电缆连接方法为焊接。
基本规格额定电流: 5A以下
额定电压: AC500V以下
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm
2~0.2mm
2特性及材质请参阅
>>点击此处 ·不能与螺丝锁定式连接。
·还能与其它制造商的相同规格连接器(安费诺连接器、带状连接器、波纹管连接器)连接,请在仔细确认规格及特性后再使用。
制造商: DDK
规格表


|
57-40140 | 14 | 36.0 | 43.9 | 12.95 | 23.9 | 35.30 |
57-40240 | 24 | 46.8 | 54.7 | 23.75 | 34.7 | 46.08 |
57-40360 | 36 | 59.7 | 67.7 | 36.70 | 47.7 | 59.04 |
57-40500 | 50 | 74.9 | 82.8 | 51.82 | 62.8 | 74.15 |