焊接弹簧锁定型(插孔)并口连接器 高品质
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
焊接弹簧锁定型(插孔)并口连接器 高品质
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
高品质中继用并口连接器
●以焊接方式连接电缆,用于与插针连接器进行中继连接。
基本规格
额定电流: 5A以下
额定电压: AC500V以下
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm
2
~0.2mm
2
特性及材质请参阅
>>点击此处
·还能与
>>点击此处
的压接型连接。
·不能与>>点击此处的螺丝锁定式连接。
制造商: DDK
规格表
型号
芯数
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
57-60140
14
43.9
36.0
12.96
32.5
6.5×9.8
57-60240
24
54.7
46.8
23.75
32.1
11.1×9.8
57-60360
36
67.7
59.7
36.70
34.1
13.9×9.8
57-60500
50
82.8
74.9
51.82
36.5
17.0×9.8
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
矩形连接器
>
焊接弹簧锁定型(插孔)并口连接器 高品质
您还有
2
项规格未选
焊接弹簧锁定型(插孔)并口连接器 高品质
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739192199252
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739192199252