特长 高品质并口插针连接器
●以焊接方式连接电缆,用于连接面板的连接器。
基本规格额定电流: 5A以下
额定电压: AC500V以下
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm
2~0.2mm
2特性及材质请参阅
>>点击此处 ·压接型连接器请见>>点击此处。·不能与>>点击此处的螺丝锁定式连接。制造商: DDK
规格表


|
57-30140 | 14 | 12.95 | 41.4 | 37.8 | 9.1以下 | 21.4 | 25.5 | 6.5×9.8 |
57-30240 | 24 | 23.75 | 41.0 | 48.6 | 9.1以下 | 21.0 | 36.5 | 11.1×9.8 |
57-30360 | 36 | 36.70 | 43.0 | 61.6 | 9.1以下 | 23.0 | 49.2 | 13.9×9.8 |
57-30500 | 50 | 51.82 | 45.4 | 76.7 | 9.1以下 | 25.4 | 64.3 | 17.0×9.8 |