型号 | 极数 | 搭载连接器型号(DDK制) | 重量(g) |
MWI-57G50-TB50 | 50 | 57GE-40500-751(插孔) | 217 |
额定电压 | AC/DC125V |
额定电流 | 1A |
耐电压 | AC500V 1分钟 |
耐振动性 | 振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) |
耐冲击性 | 10G |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
工作环境温度 | -20~+80℃ |
保存环境温度 | -20~+80℃ |
相对湿度 | 45~85% |
端子间距 | 7mm |
端子台螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6~0.9N·m |
适合电线 | 1.25mm2Max (2mm2Max:指定压接端子使用时) |
端子台 | PC(UL94V-1) |
端子螺钉 | 铁、镀镍 |
端子板 | 黄铜、镀锡 |
盖 | PC(UL94V-0) |
型号 | 极数 | 搭载连接器型号(DDK制) | 重量(g) |
MWI-57G50-TB50 | 50 | 57GE-40500-751(插孔) | 217 |
额定电压 | AC/DC125V |
额定电流 | 1A |
耐电压 | AC500V 1分钟 |
耐振动性 | 振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) |
耐冲击性 | 10G |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
工作环境温度 | -20~+80℃ |
保存环境温度 | -20~+80℃ |
相对湿度 | 45~85% |
端子间距 | 7mm |
端子台螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6~0.9N·m |
适合电线 | 1.25mm2Max (2mm2Max:指定压接端子使用时) |
端子台 | PC(UL94V-1) |
端子螺钉 | 铁、镀镍 |
端子板 | 黄铜、镀锡 |
盖 | PC(UL94V-0) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|