• FCN连接器 焊接型连接器用外壳(标准型)
  • FCN连接器 焊接型连接器用外壳(标准型)
  • FCN连接器 焊接型连接器用外壳(标准型)
  • FCN连接器 焊接型连接器用外壳(标准型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FCN连接器 焊接型连接器用外壳(标准型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  焊接专用标准型FCN罩壳
●焊接型插针、插孔连接器通用的标准型罩壳。
·不适用于压接型插孔连接器的FCN-367J系列。

制造商: 富士通

规格表




型号芯数A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
R电缆外径重量
(g)
FCN-360C008-B823.3432.08-φ5.72.84φ5.815.7
FCN-360C016-B1633.5042.24-φ5.72.84φ5.813.0
FCN-360C024-B2443.6652.40-φ8.04.0φ8.217.5
FCN-360C032-B3253.8262.562.0φ8.04.0φ9.320.1
FCN-360C040-B4063.9872.726.0φ8.04.0φ11.322.7
FCN-360C048-B4874.1482.8810.0φ8.04.0φ13.025.2
电缆外径要比夹头内径粗一些,以便切实固定电缆。

概述・特性

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > FCN连接器 焊接型连接器用外壳(标准型)
您还有2项规格未选