型号 | 适用电线 | 材料 | 规格 | 专用压接工具 | 重量(g) | 适用电线尺寸 | 每盒 |
HIF3-2022SC | AWG20~22 | 磷青铜 | 全面镀金散端子 | HIF3-TA2022HC | 0.1以下 | AWG22~20、0.3mm2~0.5mm2 | 100个 |
HIF3-2226SCA | AWG22~26 | 部分镀金散端子 | HIF3-T2226HC | 0.1以下 | AWG26~22、0.15mm2~0.3mm2 | ||
HIF3-2428SCA | AWG24~28 | 部分镀金散端子 | HIF3-TA2428HC | 0.1以下 | AWG28~24、0.08mm2~0.2mm2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|