特长 便于现场加工的压着型MIL插孔连接器
●接线方式采用将电线铆接在端头中的压着方式,因此可实现自由排列的接线
●形状与ML-C-83503标准型相同,只要是MIL标准的连接器,就可以与之接合。
●ULNo.E52653
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC200V
适用电线规格: AWG28~20或0.08mm
2~0.5mm
2特性和材质请参阅
>>点击此处 ·接线作业请使用>>点击此处的专用压接工具。·不附带端头,端头>>点击此处。·根据导向键的不同,50、60、64芯有2种类型。敬请注意。制造商: 广濑电机
规格表


|
|
HIF3BA-10D-2.54C | 10 | 17.25 | 10.16 | 中央一个 | 1.0 |
HIF3BA-14D-2.54C | 14 | 22.35 | 15.24 | 1.6 |
HIF3BA-16D-2.54C | 16 | 24.8 | 17.78 | 2.0 |
HIF3BA-20D-2.54C | 20 | 29.95 | 22.86 | 2.0 |
HIF3BA-26D-2.54C | 26 | 37.55 | 30.48 | 2.0 |
HIF3BA-30D-2.54C | 30 | 42.63 | 35.56 | 3.0 |
HIF3BA-34D-2.54C | 34 | 47.75 | 40.64 | 3.0 |
HIF3BA-40D-2.54C | 40 | 55.35 | 48.26 | 4.0 |
HIF3BA-50D-2.54C | 50 | 68.04 | 60.96 | 左右各一个 | 4.6 |
HIF3BB-50D-2.54C | 中央一个 | 4.6 |
HIF3BA-60D-2.54C | 60 | 80.77 | 73.66 | 左右各一个 | 6.0 |
HIF3BB-60D-2.54C | 中央一个 | 5.0 |
HIF3BA-64D-2.54C | 64 | 85.85 | 78.74 | 左右各一个 | 5.8 |
HIF3BB-64D-2.54C | 中央一个 | 5.7 |