• MIL连接器 压着型插孔连接器用外壳(高品质)
  • MIL连接器 压着型插孔连接器用外壳(高品质)
  • MIL连接器 压着型插孔连接器用外壳(高品质)
  • MIL连接器 压着型插孔连接器用外壳(高品质)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MIL连接器 压着型插孔连接器用外壳(高品质)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  压着型MIL连接器专用罩壳
●可安装在20芯~60芯的压着插孔连接器上的专用罩盖。
●可以与HIF3BA-**D-2.54C进行组合。
·不能用于AWG20。
·适用电缆包覆外径如下。
20芯: 最大1.7mm
26~40芯: 最大1.6mm
50~60芯: 最大1.4mm


制造商: 广濑电机

规格表




型号芯数尺寸(mm)重量
g
ABCDE
HIF3-20CV722024.518.0 12.0 30.5 29.959.5
HIF3-26CV722630.220.0 14.0 32.0 37.5511.0
HIF3-30CV723032.222.0 16.0 33.0 42.6311.9
HIF3-34CV723434.224.0 18.0 33.5 47.7512.5
HIF3-40CV724036.226.0 20.0 35.5 55.3513.9
HIF3-50CV725039.229.0 23.0 38.0 68.0415.8
HIF3-60CV726042.232.0 26.0 40.5 80.7718.2

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > MIL连接器 压着型插孔连接器用外壳(高品质)
您还有2项规格未选