型号 | 芯数 | 尺寸(mm) | 极性槽 (注1) | 重量 (g) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HIF3BD-10PD-2.54R-MC | 10 | 31.98 | 17.48 | 10.16 | 28.14 | 21.88 | 30.13 | 29.2 | 33.2 | 中央1个 | 6.0 |
最大51.1 | |||||||||||
HIF3BA-16PD-2.54R-MC | 16 | 39.6 | 25.1 | 17.78 | 35.74 | 29.5 | 37.75 | 6.6 | |||
最大58.7 | |||||||||||
HIF3BA-20PD-2.54R-MC | 20 | 44.68 | 30.18 | 22.86 | 40.84 | 34.58 | 42.83 | 7.3 | |||
最大63.8 | |||||||||||
HIF3BA-26PD-2.54R-MC | 26 | 52.3 | 37.8 | 30.48 | 48.44 | 42.2 | 50.45 | 9.0 | |||
最大71.4 | |||||||||||
HIF3BA-30PD-2.54R-MC | 30 | 57.38 | 42.88 | 35.56 | 53.54 | 47.28 | 55.53 | 9.0 | |||
最大76.5 | |||||||||||
HIF3BA-34PD-2.54R-MC | 34 | 62.46 | 47.96 | 40.64 | 58.64 | 52.36 | 60.61 | 10.0 | |||
最大81.6 | |||||||||||
HIF3BA-40PD-2.54R-MC | 40 | 70.08 | 55.58 | 48.26 | 66.24 | 59.98 | 68.23 | 11.0 | |||
最大89.2 | |||||||||||
HIF3BA-50PD-2.54R-MC | 50 | 82.78 | 68.28 | 60.96 | 78.94 | 72.68 | 80.93 | 左右各1个 | 12.8 | ||
HIF3BB-50PD-2.54R-MC | 50 | 最大101.9 | 中央1个 | 13.0 | |||||||
HIF3BA-60PD-2.54R-MC | 60 | 95.48 | 80.98 | 73.66 | 91.64 | 85.38 | 93.63 | 35.2 | 左右各1个 | 15.5 | |
HIF3BB-60PD-2.54R-MC | 60 | 最大114.6 | 中央1个 | 15.0 | |||||||
HIF3BA-64PD-2.54R-MC | 64 | 100.56 | 86.06 | 78.74 | 96.74 | 90.46 | 98.71 | 左右各1个 | 16.9 | ||
HIF3BB-64PD-2.54R-MC | 64 | 最大119.7 | 中央1个 | 16.9 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|