端子台 MWI系列/超小型7.62mm间距/MIL连接器型
商品
评价
详情
  • 端子台 MWI系列/超小型7.62mm间距/MIL连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子台 MWI系列/超小型7.62mm间距/MIL连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
尺寸图
规格表
额定电压AC/DC24V
额定电流1A
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V)
耐电压AC2000V 60Hz 1分钟(接地)
端子台螺钉M3×6L
紧固扭矩0.5~0.8N·m
端子间距7.62mm
适合电线1.25mm2/AWG16 以下
工作环境温度-20~+55℃
保存环境温度-20~+85℃
相对湿度45~85%
ULE184879
 
极数极数搭载连接器型号(广濑制)重量(g)
MWI-M20-TB2020HIF3BA-20PA-2.54DSA71111
材质规格
端子台PBT
PPE
底座GE4F
特长
45mm×55mm省空间型连接器端子台
●最适合空间不足的场合
●输入为通用20芯MIL连接器
●使用自升式螺钉端子台
·连接使用前,请先确认设备的规格
 

规格表





额定电压AC/DC24V
额定电流1A
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V)
耐电压AC2000V 60Hz 1分钟(接地)
端子台螺钉M3×6L
紧固扭矩0.5~0.8N·m
端子间距7.62mm
适合电线1.25mm2/AWG16 以下
工作环境温度-20~+55℃
保存环境温度-20~+85℃
相对湿度45~85%
ULE184879

极数极数搭载连接器型号(广濑制)重量(g)
MWI-M20-TB2020HIF3BA-20PA-2.54DSA71111

概述・特性



■搭载连接器针排列(TOP VIEW)


[ M ]材质特性
端子台PBT
PPE
底座GE4F

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 接口端子台(环形・Y形端子式) > 端子台 MWI系列/超小型7.62mm间距/MIL连接器型