特长 DDK制EMI对策树脂装配外壳
●厚度仅为15mm的薄型外壳。(25芯/高密度44芯用厚度为16mm)
●9芯(高密度15芯)和25芯(高密度44芯)使用横向引出电缆方式,进一步有效利用空间。
●外壳表面经过镀镍处理,有抗电磁干扰特性。
·该罩盖不适用于大电流压接型Dsub连接器,具体适用连接器请参考>>点击此处。·照片为使用例。产品仅为罩壳,不含电缆。·M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别请见>>点击此处。制造商: DDK
规格表
|
17JE-09H-1A-CF | 9(15) | 直通 | M2.6 | 14.5 |
17JE-15H-1A-CF | 15(26) | 20.7 |
17JE-25H-1A-CF | 25(44) | 23.7 |
17JE-37H-1A-CF | 37(62) | 27.7 |
17JE-09H-1C-CF | 9(15) | #4-40 | 15.1 |
17JE-15H-1C-CF | 15(26) | 21.6 |
17JE-25H-1C-CF | 25(44) | 24.1 |
17JE-37H-1C-CF | 37(62) | 28.5 |
17JE-09LH1-1A-CF | 9(15) | 弯角 | M2.6 | 14.7 |
17JE-25LH-1A-CF | 25(44) | 23.4 |
17JE-09LH1-1C-CF | 9(15) | #4-40 | 15.5 |
17JE-25LH-1C-CF | 25(44) | 24.0 |
概述・特性
[ M ]材质
|
ABS树脂(UL94V-0) | 镀镍 |
黄铜 | 镀镍 |
钢 | 镀镍 |
氯乙烯 | 灰色 |