特长 通用型高密度Dsub连接器
●使用与以往的Dsub连接器相同尺寸的外壳,但芯数超过以往产品的高密度型Dsub连接器。可实现配线的高密度化。
●15芯的端子排列遵循MIL-C-24308标准,只要其他公司的产品是相同标准高密度Dsub15芯,就可以结合使用。因此,可广泛应用于OA设备及电子设备等。
基本规格|
1A | AC1000Vr.m.s | 1000MΩ以上 | 30mΩ以下 | -55℃~+105℃ |
适用电线规格: AWG28~AWG24或0.08mm
2~0.2mm
2 ·连接器未带装配外壳及结合固定零件等。请另行订购。(>>点击此处)·由于密度高,端子分3列排列。 规格表


|
HD-15SP | 15 | 插针 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | 8.34 | 12.60 | 16.33 | 7.82 | 1.2 | 19.3 | 4.5 |
HD-26SP | 26 | 39.14 | 33.32 | 25.25 | 8.34 | 12.60 | 24.66 | 7.82 | 1.2 | 27.5 | 6.5 |
HD-44SP | 44 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | 8.40 | 12.60 | 38.38 | 7.82 | 1.3 | 41.3 | 9.5 |
HD-62SP | 62 | 69.32 | 63.50 | 55.42 | 8.40 | 12.60 | 54.84 | 7.82 | 1.4 | 57.7 | 13.5 |
HD-78SP | 78 | 66.93 | 61.11 | 52.85 | 11.13 | 15.37 | 52.35 | 10.63 | 1.5 | 55.3 | 16.0 |
HD-15SS | 15 | 插孔 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | 8.34 | 12.60 | 16.33 | 7.82 | 1.2 | 19.3 | 5.5 |
HD-26SS | 26 | 39.14 | 33.32 | 25.25 | 8.34 | 12.60 | 24.66 | 7.82 | 1.2 | 27.5 | 7.5 |
HD-44SS | 44 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | 8.40 | 12.60 | 38.38 | 7.82 | 1.3 | 41.3 | 11.5 |
HD-62SS | 62 | 69.32 | 63.50 | 55.42 | 8.40 | 12.60 | 54.84 | 7.82 | 1.4 | 57.7 | 16.0 |
HD-78SS | 78 | 66.93 | 61.11 | 52.85 | 11.13 | 15.37 | 52.35 | 10.63 | 1.5 | 55.3 | 18.0 |
概述・特性
[ M ]材质
|
铜合金 | 镀镍底层接触部镀金 |
聚对苯二甲 酸丁二醇脂树脂(UL94V-0)
| 白色 |
钢 | 镀锡 |