额定电流 | 额定电压 | 耐电压(1分钟) | 绝缘电阻(DC500V) | 接触电阻 | 使用温度 |
3A | 500V(AC) | AC1000Vr.m.s | 1000MΩ以上 | 30mΩ以下 | -55℃~+105℃ |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
机加工端子 | 铜合金 | 镀金 |
绝缘体 | 含玻璃纤维PBT(UL94V-0) | 白色 |
外壳 | 钢 | 镀锌后再镀锡 |
外壳类型 | 对应页码 |
通用树脂外壳 | >>点击此处 |
EMI对策树脂外壳 | >>点击此处 |
45°弯角树脂外壳 | >>点击此处 |
通用金属外壳 | >>点击此处 |
90°弯角金属外壳 | >>点击此处 |
EMI对策快速插拔树脂外壳 | >>点击此处 |
型号 | 芯数 | 端子形状 | A±0.5 (mm) | B±0.25 (mm) | C±0.25 (mm) | D±0.13 (mm) | E±0.25 (mm) | F±0.25 (mm) | G±0.5 (mm) | H±0.4 (mm) | I±0.4 (mm) | J±0.4 (mm) | 重量 (g) |
DM-9SP | 9 | 插针 | 30.8 | 16.9 | - | 24.99 | 8.34 | - | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 5 |
DM-9SS | 插孔 | 30.8 | - | 16.26 | 24.99 | - | 7.82 | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 6 | |
DM-15SP | 15 | 插针 | 39.1 | 25.24 | - | 33.32 | 8.34 | - | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 7 |
DM-15SS | 插孔 | 39.1 | - | 24.59 | 33.32 | - | 7.82 | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 8 | |
DM-25SP | 25 | 插针 | 53 | 39.01 | - | 47.04 | 8.4 | - | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.5 | 10.5 |
DM-25SS | 插孔 | 53 | - | 38.3 | 47.04 | - | 7.82 | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.2 | 12.5 | |
DM-37SP | 37 | 插针 | 69.3 | 55.47 | - | 63.5 | 8.4 | - | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.5 | 15 |
DM-37SS | 插孔 | 69.3 | - | 54.76 | 63.5 | - | 7.82 | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.2 | 17.5 | |
DM-50SP | 50 | 插针 | 66.9 | 52.86 | - | 61.11 | 11.16 | - | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.5 | 18 |
DM-50SS | 插孔 | 66.9 | - | 52.34 | 61.11 | - | 10.65 | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.2 | 21.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|