型号 | 芯数 | 端子形状 | A±0.5 (mm) | B±0.5 (mm) | C±0.5 (mm) | D±0.5 (mm) | E±0.5 (mm) | F±0.5 (mm) | G±0.5 (mm) | H±0.5 (mm) | I±0.5 (mm) | J±0.5 (mm) | 重量 (g) |
DB-9SP | 9 | 插针 | 30.8 | 16.90 | - | 24.99 | 8.34 | - | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 4.5 |
DB-9SS | 插孔 | 30.8 | - | 16.26 | 24.99 | - | 7.82 | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 5.0 | |
DB-15SP | 15 | 插针 | 39.1 | 25.24 | - | 33.32 | 8.34 | - | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 6.0 |
DB-15SS | 插孔 | 39.1 | - | 24.59 | 33.32 | - | 7.82 | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 7.0 | |
DB-25SP | 25 | 插针 | 53.0 | 39.01 | - | 47.04 | 8.40 | - | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.5 | 9.0 |
DB-25SS | 插孔 | 53.0 | - | 38.30 | 47.04 | - | 7.82 | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.2 | 10.5 | |
DB-37SP | 37 | 插针 | 69.3 | 55.47 | - | 63.50 | 8.40 | - | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.5 | 12.0 |
DB-37SS | 插孔 | 69.3 | - | 54.76 | 63.50 | - | 7.82 | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.2 | 14.5 | |
DB-50SP | 50 | 插针 | 66.9 | 52.86 | - | 61.11 | 11.16 | - | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.5 | 14.0 |
DB-50SS | 插孔 | 66.9 | - | 52.34 | 61.11 | - | 10.65 | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.2 | 17.5 |
芯数 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | |
高密度型 | 标准型 | |||
15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
芯数 | A1 | B1 |
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.50 | 60.50 |
芯数 | A2 | B2 |
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.50 | 59.20 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
冲压端子 | 铜合金 | 镀镍底层接触部镀金 |
绝缘体 | 含玻璃纤维PBT(UL94V-0) | 白色 |
外壳 | 钢 | 镀锌后再镀锡 |
额定电流 | 额定电压 | 耐电压 (1分钟) | 绝缘电阻 (DC500V) | 接触电阻 | 使用温度 |
3A | 500V(AC) | AC1000Vr.m.s | 1000MΩ以上 | 30mΩ以下 | -55℃~+105℃ |
芯数 | 9(15)芯 | 15(26)芯 | 25(44)芯 | 37(62)芯 | 50(78)芯 |
标准型 | |||||
高密度型 |
型号 | 芯数 | 端子形状 | A±0.5 (mm) | B±0.5 (mm) | C±0.5 (mm) | D±0.5 (mm) | E±0.5 (mm) | F±0.5 (mm) | G±0.5 (mm) | H±0.5 (mm) | I±0.5 (mm) | J±0.5 (mm) | 重量 (g) |
DB-9SP | 9 | 插针 | 30.8 | 16.90 | - | 24.99 | 8.34 | - | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 4.5 |
DB-9SS | 插孔 | 30.8 | - | 16.26 | 24.99 | - | 7.82 | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 5.0 | |
DB-15SP | 15 | 插针 | 39.1 | 25.24 | - | 33.32 | 8.34 | - | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 6.0 |
DB-15SS | 插孔 | 39.1 | - | 24.59 | 33.32 | - | 7.82 | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 7.0 | |
DB-25SP | 25 | 插针 | 53.0 | 39.01 | - | 47.04 | 8.40 | - | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.5 | 9.0 |
DB-25SS | 插孔 | 53.0 | - | 38.30 | 47.04 | - | 7.82 | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.2 | 10.5 | |
DB-37SP | 37 | 插针 | 69.3 | 55.47 | - | 63.50 | 8.40 | - | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.5 | 12.0 |
DB-37SS | 插孔 | 69.3 | - | 54.76 | 63.50 | - | 7.82 | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.2 | 14.5 | |
DB-50SP | 50 | 插针 | 66.9 | 52.86 | - | 61.11 | 11.16 | - | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.5 | 14.0 |
DB-50SS | 插孔 | 66.9 | - | 52.34 | 61.11 | - | 10.65 | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.2 | 17.5 |
芯数 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | |
高密度型 | 标准型 | |||
15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
芯数 | A1 | B1 |
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.50 | 60.50 |
芯数 | A2 | B2 |
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.50 | 59.20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|