特长 DDK制高品质EMI对策Dsub连接器
●采用耐久性优异的机加工端子(切削加工),可撬动或反复插拔。
●DDK制高品质原厂正品。
基本规格|
5A | AC300V | AC1000V | 1000MΩ以上 | 10mΩ以下(DC1A) | -55℃~+85℃ |
适用电线规格: AWG#20以下或0.5mm
2以下(单芯线)、AWG#22以下或0.3mm
2以下(绞线)
·连接器未附带罩壳及固定用零件。具体请参考>>点击此处·同针数插针型和插孔型连接器可适当结合,也可与其他制造商的Dsub连接器结合,但结合前请充分确认相关尺寸和特性。制造商: DDK
规格表


|
17JE-23090-02-D1 | 9 | 插针 | 30.70 | 24.99 | 16.80 | 1.37 | 10.98 | 8.00 | 19.50 | 5.5 |
17JE-13090-02-D1-A | 插孔 | 30.70 | 24.99 | 16.30 | 1.37 | 10.98 | - | 19.50 | 7.7 |
17JE-23150-02-D1 | 15 | 插针 | 39.00 | 33.32 | 25.12 | 1.37 | 19.20 | 12.00 | 27.75 | 11.2 |
17JE-13150-02-D1-A | 插孔 | 39.00 | 33.32 | 24.64 | 1.37 | 19.20 | - | 27.75 | 15.4 |
17JE-23250-02-D1 | 25 | 插针 | 52.90 | 47.04 | 38.84 | 1.38 | 33.12 | 20.00 | 41.50 | 6.6 |
17JE-13250-02-D1-A | 插孔 | 52.90 | 47.04 | 38.35 | 1.38 | 33.12 | - | 41.50 | 9.3 |
17JE-23370-02-D1 | 37 | 插针 | 69.20 | 63.50 | 55.30 | 1.38 | 49.68 | 20.00 | 57.95 | 14.1 |
17JE-13370-02-D1-A | 插孔 | 69.20 | 63.50 | 54.80 | 1.38 | 49.68 | - | 57.95 | 19.6 |
概述・特性
[ M ]材质
|
铜合金 | 镀镍预处理 镀金 |
PBT树脂(UL94V-0) | 白色 |
钢 | 镀镍 |