端子台 MWI系列/7mm间距/D-sub连接器型
商品
评价
详情
  • 端子台 MWI系列/7mm间距/D-sub连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子台 MWI系列/7mm间距/D-sub连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
尺寸图
规格表
型式极数搭载连接器(广濑电机)重量(g)
MWI-DS25A-TB2525SDBB-25P(插针)124
MWI-DS25B-TB25SDBB-25S(插孔)126
MWI-DS37A-TB3737SDBB-37P(插针)183
 
额定电压AC/DC125V
额定电流1A
耐电压AC500V 1分钟
耐振动性振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min)
耐冲击性相当于10G
绝缘抵抗100MΩ以上(DC500V)
工作环境温度-20~+80℃
保存环境温度-20~+80℃
 
相对湿度45~85%
端子间距7mm
螺钉规格M3
紧固力矩0.6~0.9N·m
适用电线1.25mm2Max
(2mm2Max)
材质规格
端子台PC(UL94V-1)
端子螺钉铁、镀镍
端子板黄铜、镀锡
PC(UL94V-0)
特长
搭载D-sub连接器的7mm间距的端子台
●D-sub连接器有25芯插针、插孔、37芯插针可选择
 

规格表



型式极数搭载连接器(广濑电机)重量(g)
MWI-DS25A-TB2525SDBB-25P(插针)124
MWI-DS25B-TB25SDBB-25S(插孔)126
MWI-DS37A-TB3737SDBB-37P(插针)183

额定电压AC/DC125V
额定电流1A
耐电压AC500V 1分钟
耐振动性振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min)
耐冲击性相当于10G
绝缘抵抗100MΩ以上(DC500V)
工作环境温度-20~+80℃
保存环境温度-20~+80℃

相对湿度45~85%
端子间距7mm
螺钉规格M3
紧固力矩0.6~0.9N·m
适用电线1.25mm2Max
(2mm2Max)

概述・特性







[ M ]材质特性
端子台PC(UL94V-1)
端子螺钉铁、镀镍
端子板黄铜、镀锡
PC(UL94V-0)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 接口端子台(环形・Y形端子式) > 端子台 MWI系列/7mm间距/D-sub连接器型