型号 | 边长A1 mm | 厚度B1 mm | 安装尺寸C1 mm | 内径D1 mm | 外径D2 mm | 材质 | 重量 g |
E-SFG-40-R | 40 | 4.5 | 32 | 4.2 | 29.2 | 铁(镀铬) | 5 |
E-SFG-60-R | 57.6 | 50 | 4.6 | 53 | 9.5 | ||
E-SFG-80-R | 79.8 | 5 | 71.5 | 5 | 75.5 | 16 | |
E-SFG-92-R | 90.5 | 82.5 | 89.5 | 20 | |||
E-SFG-120-R | 113.5 | 105 | 115 | 31 |
型号 | 边长A2 mm | 厚度B2 mm | 安装尺寸C2 mm | 安装孔径D3 mm | 材质 | 重量 g |
E-PF-40-R | 42.8 | 6.2 | 32 | 3.2 | 树脂 | 4.5 |
E-PF-60-R | 64.3 | 7 | 50 | 4.8 | 13 | |
E-PF-80-R | 85.6 | 10 | 71.5 | 4.5 | 25 | |
E-PF-92-R | 95.7 | 10 | 82.5 | 4.5 | 26 | |
E-PF-120-R | 125 | 10 | 105 | 5.7 | 47 |
型号 | 边长A3 mm | 厚度B3 mm | 厚度B4 mm | 安装尺寸C3 mm | 风扇安装尺寸C4 mm | 安装孔径D4 mm | 风扇安装孔径D5 mm | 开孔尺寸E mm | 材质 | 重量 g |
E-WF-80 | 106.5 | 21.7 | 12.2 | 91 | 71.5 | 4.5 | 3.2 | 80 | 树脂 | 57 |
E-WF-92 | 116.5 | 22.5 | 12.5 | 100.6 | 82.5 | 4.8 | 3.2 | 90 | 75 | |
E-WF-120 | 148.5 | 30.3 | 16.8 | 131 | 105 | M4 | M4 | 120 | 135 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|