产品概述
米思米导向轮,可与管道,钢丝或尼龙绳等软体线性物体配合进行使用,也可以和高刚性的槽钢组合使用。
通过导向轮,可以起到导向,张紧,变更力矩等作用。
产品特点
米思米导向轮的特点
特点1: 米思米导向轮,适用于升降,拉升,张紧等设计。
特点2: 米思米导向轮使用的是米思米0级精度轴承,符合行业标准。
尺寸图
规格概述
|
|
E-VMQN | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 弹簧钢 | 钢 |
E-VMQB | 四氧化三铁保护膜 |
E-VMQG | 无电解镀镍 | 奥氏体不锈钢 |

轴承精度JIS B1514 0级

轴承采用压入式

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
使用方法
■平皮带轮的用途
|
 | 通过导向轮与槽钢的配合使用,可以对工件起到输送的作用。 |
使用案例
 | ■机构名称 钢丝式卷帘
■机构功能 1.使用气动气缸开关快门。 2.门扉导轨一侧的上升部分的限制在牵引钢丝时打开快门(试图提高作业性)。 下降部分的限制为钢丝断裂时快门不要掉落到小型输送机上。
■导向轮的作用 通过导向轮和钢丝的配合使用,使整个气缸行程变为原来的3倍。
了解详情,请点击钢丝式卷帘机构 |
相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
请参考
表面处理和防锈方法②此商品所用轴承不保证品牌
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
槽钢用型 E-VMQN E-VMQB E-VMQG | 20 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 623ZZ |
30 | 5 | 16 | 13 | 2.5 | 5 | 625ZZ |
40 | 5 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ |
50 | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ |
60 | 6 | 10 | 26 | 23 | 16 | 4 | 8 | 6000ZZ |
100 | 6 | 12 | 28 | 25 | 16 | 4 | 8 | 6001ZZ |
材质规格
|
|
E-VMQN | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 弹簧钢 | 钢 |
E-VMQB | 四氧化三铁保护膜 |
E-VMQG | 无电解镀镍 | 奥氏体不锈钢 |

轴承精度JIS B1514 0级

轴承采用压入式

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或奥氏体不锈钢材质产品。
请参考
表面处理和防锈方法