型号 | 芯数 | 标准长度 | 导体 | 绝缘体 | 线节间距 | 宽度 | 厚度D | ||
截面 | 构成 | 外径(mm) | 材质 | (mm) | (mm) | (mm) | |||
E-SCL-20-61 | 20 | 61m | AWG28 (0.08mm2) | 7/0.127TA 铜线 | 0.38 | PVC | 1.27 | 25.4±0.5 | 1 |
E-SCL-34-61 | 34 | 43.2±0.6 | |||||||
E-SCL-40-61 | 40 | 50.8±0.8 | |||||||
E-SCL-50-61 | 50 | 63.5±0.8 | |||||||
E-SCL-64-61 | 64 | 81.3±1.0 |
半导体设备中 | 线束加工后可广泛用于工业设备中 |
经济型 500万次 TRVVPS拖链电缆 对绞带屏蔽型 300V | 经济型 500万次 TRVV拖链电缆 300V | 经济型 500万次 TRVVP拖链电缆 带屏蔽型 300V | 经济型 传感器信号传输 30V不带屏蔽 固定电缆 |
型号 | 芯数 | 标准长度 | 导体 | 绝缘体 | 线节间距 | 宽度 | 厚度D | ||
截面 | 构成 | 外径(mm) | 材质 | (mm) | (mm) | (mm) | |||
E-SCL-20-61 | 20 | 61m | AWG28 (0.08mm2) | 7/0.127TA 铜线 | 0.38 | PVC | 1.27 | 25.4±0.5 | 1 |
E-SCL-34-61 | 34 | 43.2±0.6 | |||||||
E-SCL-40-61 | 40 | 50.8±0.8 | |||||||
E-SCL-50-61 | 50 | 63.5±0.8 | |||||||
E-SCL-64-61 | 64 | 81.3±1.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|