型式 | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | M | L1 | L2 | L3 | S | CH | |
Type | 适用管外径D | ||||||||
E-PACK-MSFLA (SUS304) E-PACK-MSSLA (SUS316) (2个装) | 4 | M5 | M5 | 14.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 10 | 8 |
1 | R1/8 | 14.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 10 | 12 | ||
2 | R1/4 | 14.2 | 43 | 28 | 9.5 | 10 | 14 | ||
6 | M5 | M5 | 15.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 12 | 8 | |
1 | R1/8 | 15.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 12 | 12 | ||
2 | R1/4 | 15.2 | 43 | 28 | 9.5 | 12 | 14 | ||
8 | 1 | R1/8 | 16.8 | 34.5 | 30 | 7.5 | 14 | 12 | |
2 | R1/4 | 16.8 | 43 | 30 | 9.5 | 14 | 15 | ||
3 | R3/8 | 16.8 | 47.3 | 33 | 10.5 | 14 | 19 | ||
4 | R1/2 | 16.8 | 51 | 33 | 12.5 | 14 | 22 | ||
10 | 2 | R1/4 | 18.5 | 43 | 32.5 | 9.5 | 17 | 15 | |
3 | R3/8 | 18.5 | 47.3 | 35 | 10.5 | 17 | 19 | ||
4 | R1/2 | 18.5 | 51 | 35 | 12.5 | 17 | 22 | ||
12 | 2 | R1/4 | 21 | 43 | 36 | 9.5 | 20 | 14 | |
3 | R3/8 | 21 | 47.3 | 38 | 10.5 | 20 | 19 | ||
4 | R1/2 | 21 | 51 | 38 | 12.5 | 20 | 22 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
本体 | 密封圈 | ||
E-PACK-MSFLA | SUS304 | FKM70 | - |
E-PACK-MSSLA | SUS316 |
型式 | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | M | L1 | L2 | L3 | S | CH | |
Type | 适用管外径D | ||||||||
E-PACK-MSFLA (SUS304) E-PACK-MSSLA (SUS316) (2个装) | 4 | M5 | M5 | 14.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 10 | 8 |
1 | R1/8 | 14.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 10 | 12 | ||
2 | R1/4 | 14.2 | 43 | 28 | 9.5 | 10 | 14 | ||
6 | M5 | M5 | 15.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 12 | 8 | |
1 | R1/8 | 15.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 12 | 12 | ||
2 | R1/4 | 15.2 | 43 | 28 | 9.5 | 12 | 14 | ||
8 | 1 | R1/8 | 16.8 | 34.5 | 30 | 7.5 | 14 | 12 | |
2 | R1/4 | 16.8 | 43 | 30 | 9.5 | 14 | 15 | ||
3 | R3/8 | 16.8 | 47.3 | 33 | 10.5 | 14 | 19 | ||
4 | R1/2 | 16.8 | 51 | 33 | 12.5 | 14 | 22 | ||
10 | 2 | R1/4 | 18.5 | 43 | 32.5 | 9.5 | 17 | 15 | |
3 | R3/8 | 18.5 | 47.3 | 35 | 10.5 | 17 | 19 | ||
4 | R1/2 | 18.5 | 51 | 35 | 12.5 | 17 | 22 | ||
12 | 2 | R1/4 | 21 | 43 | 36 | 9.5 | 20 | 14 | |
3 | R3/8 | 21 | 47.3 | 38 | 10.5 | 20 | 19 | ||
4 | R1/2 | 21 | 51 | 38 | 12.5 | 20 | 22 |
全不锈钢接头 | |
使用流体 | 空气、蒸汽、水、药品 |
密封材料 | 氟橡胶FKM70 |
使用温度范围 | -5~200℃ |
极限耐温范围 | -40~240℃ |
使用压力范围 | -100KPa~1.2MPa |
耐压 | 3MPa |
耐腐蚀 | ◎ |
使用油脂 | 有 |
螺纹密封胶水 | 有 |
配套气管材质 | 聚氨酯(PU) 尼龙(PA)-耐压 铁氟龙(PTFE)-耐温 耐压 |
螺纹种类 | 螺纹尺寸 (螺纹代号) | 紧固扭矩 |
(N·m) | ||
米制螺纹 | M5 | 1.4~1.8 |
锥螺纹(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
序号 | 部件名 | 材质 |
① | 金属本体 | SUS316/304 |
② | O型圈 | FKM |
③ | 密封圈 | FKM |
④ | 卡簧 | SUS316/304 |
⑤ | 垫片 | PTFE |
Type | 材质 | 表面处理 | |
本体 | 密封圈 | ||
E-PACK-MSFLA | SUS304 | FKM70 | - |
E-PACK-MSSLA | SUS316 |
型式 | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | M | L1 | L2 | L3 | S | CH | |
Type | 适用管外径D | ||||||||
E-PACK-MSFLA (SUS304) E-PACK-MSSLA (SUS316) (2个装) | 4 | M5 | M5 | 14.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 10 | 8 |
1 | R1/8 | 14.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 10 | 12 | ||
2 | R1/4 | 14.2 | 43 | 28 | 9.5 | 10 | 14 | ||
6 | M5 | M5 | 15.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 12 | 8 | |
1 | R1/8 | 15.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 12 | 12 | ||
2 | R1/4 | 15.2 | 43 | 28 | 9.5 | 12 | 14 | ||
8 | 1 | R1/8 | 16.8 | 34.5 | 30 | 7.5 | 14 | 12 | |
2 | R1/4 | 16.8 | 43 | 30 | 9.5 | 14 | 15 | ||
3 | R3/8 | 16.8 | 47.3 | 33 | 10.5 | 14 | 19 | ||
4 | R1/2 | 16.8 | 51 | 33 | 12.5 | 14 | 22 | ||
10 | 2 | R1/4 | 18.5 | 43 | 32.5 | 9.5 | 17 | 15 | |
3 | R3/8 | 18.5 | 47.3 | 35 | 10.5 | 17 | 19 | ||
4 | R1/2 | 18.5 | 51 | 35 | 12.5 | 17 | 22 | ||
12 | 2 | R1/4 | 21 | 43 | 36 | 9.5 | 20 | 14 | |
3 | R3/8 | 21 | 47.3 | 38 | 10.5 | 20 | 19 | ||
4 | R1/2 | 21 | 51 | 38 | 12.5 | 20 | 22 |
型式 | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | M | L1 | L2 | L3 | S | CH | |
Type | 适用管外径D | ||||||||
E-PACK-MSFLA (SUS304) E-PACK-MSSLA (SUS316) (2个装) | 4 | M5 | M5 | 14.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 10 | 8 |
1 | R1/8 | 14.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 10 | 12 | ||
2 | R1/4 | 14.2 | 43 | 28 | 9.5 | 10 | 14 | ||
6 | M5 | M5 | 15.2 | 34.5 | 28 | 4.0 | 12 | 8 | |
1 | R1/8 | 15.2 | 34.5 | 28 | 7.5 | 12 | 12 | ||
2 | R1/4 | 15.2 | 43 | 28 | 9.5 | 12 | 14 | ||
8 | 1 | R1/8 | 16.8 | 34.5 | 30 | 7.5 | 14 | 12 | |
2 | R1/4 | 16.8 | 43 | 30 | 9.5 | 14 | 15 | ||
3 | R3/8 | 16.8 | 47.3 | 33 | 10.5 | 14 | 19 | ||
4 | R1/2 | 16.8 | 51 | 33 | 12.5 | 14 | 22 | ||
10 | 2 | R1/4 | 18.5 | 43 | 32.5 | 9.5 | 17 | 15 | |
3 | R3/8 | 18.5 | 47.3 | 35 | 10.5 | 17 | 19 | ||
4 | R1/2 | 18.5 | 51 | 35 | 12.5 | 17 | 22 | ||
12 | 2 | R1/4 | 21 | 43 | 36 | 9.5 | 20 | 14 | |
3 | R3/8 | 21 | 47.3 | 38 | 10.5 | 20 | 19 | ||
4 | R1/2 | 21 | 51 | 38 | 12.5 | 20 | 22 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|