特性 | 截面积 (mm2) | AWG 规格 | 芯数 | 长度 | 电缆外径 (mm) | 导体 | 绝缘 | 护套 | ||||
芯线结构 根/mm | 电镀 | 平均厚度 (mm) | 材质 | 外径 | 平均厚度 (mm) | 材质 | ||||||
固定用 | 0.25 | 24 | 8 | 100米 整卷销售 | 6.9(±3%) | 0.566(±2%) | 无 | 0.23 | PE | 1.03±5% | 1 | PVC |
移动用 | 0.2 | 7.2(±3%) | 40/0.08(±0.3%) | 1±5% | PUR |
类型 | - | 固定长度 | - | 对数 | - | 指定长度 |
E-CAT6A | - | 100 | - | 2P | - | 10 |
型号 | ||||||
E-CAT6A-100 |
100米起订 |
特性 | 截面积 (mm2) | AWG 规格 | 芯数 | 长度 | 电缆外径 (mm) | 导体 | 绝缘 | 护套 | ||||
芯线结构 根/mm | 电镀 | 平均厚度 (mm) | 材质 | 外径 | 平均厚度 (mm) | 材质 | ||||||
固定用 | 0.25 | 24 | 8 | 100米 整卷销售 | 6.9(±3%) | 0.566(±2%) | 无 | 0.23 | PE | 1.03±5% | 1 | PVC |
移动用 | 0.2 | 7.2(±3%) | 40/0.08(±0.3%) | 1±5% | PUR |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|