• 经济型 CAT5e固定/运动型网线
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 CAT5e固定/运动型网线

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品特点
5e 类工业以太网电缆
适用于固定/柔性部位的 EtherCAT 网络应用
护套颜色:绿色
护套材质:PVC
绝缘材质:PE
规格概述
●截面构造
固定用
网线

移动用
网线
●印字参考

网线
※上述印字为使用范例,实际印字可能会因每个规格(芯数/截面积)的不同而不同
●型号表
特性截面积
(mm2)
AWG
规格
芯数长度电缆外径
(mm)
导体绝缘护套
芯线结构
根/mm
电镀平均厚度
(mm)
材质外径平均厚度
(mm)
材质
固定用0.2248100米
整卷销售
5.8(±3%)0.49(±2%)0.21PE0.95±5%0.9PVC
移动用0.12266.5(±3%)19/0.10(±0.3%)0.211±5%1.1

●芯线颜色
4对主色分别为:蓝 橙 绿 棕
使用案例
使用案例
相关产品

规格表
网线
类型-固定长度-对数-指定长度
E-CAT5E-100-2P-10
 
型号
E-CAT5E-100
 
100米起订
 
特性截面积
(mm2)
AWG
规格
芯数长度电缆外径
(mm)
导体绝缘护套
芯线结构
根/mm
电镀平均厚度
(mm)
材质外径平均厚度
(mm)
材质
固定用0.2248100米
整卷销售
5.8(±3%)0.49(±2%)0.21PE0.95±5%0.9PVC
移动用0.12266.5(±3%)19/0.10(±0.3%)0.211±5%1.1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款电缆怎么使用?
符合CAT5e的网络传输速度,与RJ45连接器相链接,用于主机和伺服马达等设备之间。
这款网线是否可以在活动部位使用?
本系列产品有两款,一款是E-CAT5E-100,只能用在固定部位,另一款是E-CAT5E-FLEX-100,可以用在低速运动的部位。
这款电缆产地是哪里?
制造地中国
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 网络电缆 > 经济型 CAT5e固定/运动型网线
您还有2项规格未选