特性 | 截面积 (mm2) | AWG 规格 | 芯数 | 长度 | 电缆 外径 (mm) | 导体 | 绝缘 | 护套 | ||||
芯线结构 根/mm | 电镀 | 平均厚度 (mm) | 材质 | 外径 | 平均厚度 (mm) | 材质 | ||||||
固定用 | 0.2 | 24 | 4 | 100米 整卷销售 | 6.2(±3%) | 7/0.19(±0.4%) | 无 | 0.24 | PE | 1.05±5% | 1.1 | PVC |
移动用 | 25/0.10(±0.3%) | 0.22 | 1.03±5% | TPE |
类型 | - | 传输速率 | - | 固定长度 |
E-PROFINET | - | 5E | - | 100 |
型号 | ||||
E-PROFINET-5E-100 |
100米起订 |
特性 | 截面积 (mm2) | AWG 规格 | 芯数 | 长度 | 电缆 外径 (mm) | 导体 | 绝缘 | 护套 | ||||
芯线结构 根/mm | 电镀 | 平均厚度 (mm) | 材质 | 外径 | 平均厚度 (mm) | 材质 | ||||||
固定用 | 0.2 | 24 | 4 | 100米 整卷销售 | 6.2(±3%) | 7/0.19(±0.4%) | 无 | 0.24 | PE | 1.05±5% | 1.1 | PVC |
移动用 | 25/0.10(±0.3%) | 0.22 | 1.03±5% | TPE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|