经济型 EC220V(AC/DC通用)散热风扇
商品
评价
详情
  • 经济型 EC220V(AC/DC通用)散热风扇
  • 经济型 EC220V(AC/DC通用)散热风扇
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 EC220V(AC/DC通用)散热风扇

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图

附件尺寸图
尺寸图
注:不同规格尺寸外观略有差异
规格表
订货范例
型号边长A1
mm
厚度B1
mm
安装孔尺寸C1
mm
开孔尺寸D1
mm
开孔尺寸E
mm
引线长度
mm
使用环境
认证
风扇单体套装品(风扇+过滤器+防护罩)
E-8025A220E-8025A220-SET802571.586.377300-10℃-70℃-
E-1225A220E-1225A220-SET12025105127115.6
E-1238A220E-1238A220-SET12038105128115.3

■性能参数
型号额定电压
V
VAC/VDC操作电压范围
V
额定电流
A
额定转速
RPM
风量
CFM
静压
mmH2O
噪音(MAX)
dBA
风扇单体套装品(风扇+过滤器+防护罩)
E-8025A220E-8025A220-SET220V110-2300.015200024.4225.5
E-1225A220E-1225A220-SET0.04220053.32.836.6
E-1238A220E-1238A220-SET0.05260095.25.5841.0

■风扇套装附件
型号过滤网防护罩
套装品边长A2
mm
厚度B2
mm
安装孔尺寸C2
mm
安装孔内径D5
mm
材质边长A3
mm
厚度B3
mm
安装孔尺寸C3
mm
安装孔内径D2
mm
外径D3
mm
材质
E-8025A220-SET85.61071.54.5树脂79.8571.5575.5铁(镀铬)
E-1225A220-SET125101055.7113.551055115
E-1238A220-SET125101055.7113.551055115
产品概述
经济型 双滚珠轴承EC220V(AC/DC通用)散热风扇
·产品功能:将控制柜内搭载的大小设备工作时散发的热量强制排出柜体外,起到降温作用,确保柜内设备维持正常运作

产品概述
产品特点
价格经济,品质安心,为您的控制柜快速降温
·额定电压220V,建议操作电压为110~230V宽温范围
·EC(AC/DC通用)型产品,可接AC电源也可接DC电源,使用方便
·主要材质为PBT。
·高节能,高效率,低噪音。
·EC风扇可支持AC220V和DC220V电源。
·运转温很低采用PBT外壳,实现轻量化。
注意事项
注意:
1、请务必在建议操作电压范围内使用(110~220V)
2、无停转锁定和反接保护功能
3、EC(AC/DC通用)型产品,可接AC电源也可接DC电源
4、风量、静压数据在规格表中,请按需合理配置
使用案例
工业电脑内
使用案例
控制柜用
使用案例
机柜用
使用案例
尺寸图
尺寸图

附件尺寸图
尺寸图
注:不同规格尺寸外观略有差异
规格表
订货范例
 
型号边长A1
mm
厚度B1
mm
安装孔尺寸C1
mm
开孔尺寸D1
mm
开孔尺寸E
mm
引线长度
mm
使用环境
认证
风扇单体套装品(风扇+过滤器+防护罩)
E-8025A220E-8025A220-SET802571.586.377300-10℃-70℃CE
E-1225A220E-1225A220-SET12025105127115.6
E-1238A220E-1238A220-SET12038105128115.3

■性能参数
型号额定电压
V
VAC/VDC操作电压范围
V
额定电流
A
额定转速
RPM
风量
CFM
静压
mmH2O
噪音(MAX)
dBA
风扇单体套装品(风扇+过滤器+防护罩)
E-8025A220E-8025A220-SET220V110-2300.015200024.4225.5
E-1225A220E-1225A220-SET0.04220053.32.836.6
E-1238A220E-1238A220-SET0.05260095.25.5841.0

■风扇套装附件
型号过滤网防护罩
套装品边长A2
mm
厚度B2
mm
安装孔尺寸C2
mm
安装孔内径D5
mm
材质边长A3
mm
厚度B3
mm
安装孔尺寸C3
mm
安装孔内径D2
mm
外径D3
mm
材质
E-8025A220-SET85.61071.54.5树脂79.8571.5575.5铁(镀铬)
E-1225A220-SET125101055.7113.551055115
E-1238A220-SET125101055.7113.551055115
关于此商品的常见问题 (FAQ)
技术人员在安装时候会根据电路采购AC或者DC风扇匹配,如果有两种都可以使用的风扇的话就非常方便,无需另外采购
我们的EC系列风扇产品,支持AC和DC电源,非常方便客户使用
导线的长度大致是多少,技术人员安装时需要事前测量
导线长度均为300mm±10mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 风扇 > 风扇 > 经济型 EC220V(AC/DC通用)散热风扇