经济型 面板安装型超5类(CAT5e)网络转接头弯角型 开孔尺寸19.7*20.3mm
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 面板安装型超5类(CAT5e)网络转接头弯角型 开孔尺寸19.7*20.3mm
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
材 质 塑料, 铜
表面处理 部分镀镍
规格表
型式
开孔尺寸(mm)
接口标准
屏蔽
连接器规格
面板端接口
面板内接口
E
-
NWAP
-
MA
-
C5E
19.7*20.3
CAT5e
无
RJ45
RJ45
产品概述
经济型 面板安装型超5类网络转接头弯角型
产品特点
可完美替换原米思米品牌产品
·CAT6规格产品,可兼容CAT5e规格产品
·面板端两端均为RJ45母端
·弯角形转接产品可有效解决柜内空间狭小的问题
·适用安装螺丝为M3
·可替换米思米品牌产品:
弯角型面板安装型中继插座
注意事项
注意:
1、建议面板厚度:1.5mm~2.5mm
2、建议板内安装空间进深只需要30mm
安装示意图
使用案例
工业设备用
控制柜用
日常数据传输用
尺寸图
材 质 塑料, 铜
表面处理 部分镀镍
规格表
型式
开孔尺寸(mm)
接口标准
屏蔽
连接器规格
面板端接口
面板内接口
E
-
NWAP
-
MA
-
C5E
19.7*20.3
CAT5e
无
RJ45
RJ45
关于此商品的常见问题 (FAQ)
板内空间有限,只有40mm左右不知道够不够?产品的长度是多少
足够可以安装。弯角型产品可以解决柜内空间狭小的问题
CAT5e的网线可以使用吗?
可以的,CAT6规格兼容CAT5e,可以使用,但是只能输出CAT5e规格
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
网线适配器
>
网线适配器
>
经济型 面板安装型超5类(CAT5e)网络转接头弯角型 开孔尺寸19.7*20.3mm
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740239421313
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740239421313