经济型 IP65面板安装型CAT5e/CAT6通用网络转接头 母头开孔尺寸20.65mm
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 IP65面板安装型CAT5e/CAT6通用网络转接头 母头开孔尺寸20.65mm
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
材 质 塑料, 铜
表面处理 部分镀镍
规格表
型式
开孔尺寸(mm)
接口规格
接口标准
防水规格
E-NWAP-HS65-C6-M
-
公
CAT6
IP65
E-NWAP-HS65-C6-F
φ20.65
母
产品概述
经济型 IP65面板安装型6类网络转接头
公头(用于网线跳线穿插,本身不含LAN接头)
母头
产品特点
可完美替换原米思米品牌产品
·CAT6规格产品,可兼容CAT5e规格产品
·公母产品对接可实现防水功能
·公头用于网线跳线穿插,本身不含LAN接头
·可替换米思米品牌产品:防水6类网络转接头
公头
、
母头
注意事项
注意:
1、母头为CAT6规格产品
2、母头安装的建议面板厚度:0.6~1.2mm
3、建议板内安装空间进深50mm以上
4、面板端带一次性防尘盖,遗失不补
安装示意图
使用案例
工业设备用
控制柜用
日常数据传输用
尺寸图
材 质 塑料, 铜
表面处理 部分镀镍
规格表
型式
开孔尺寸(mm)
接口规格
接口标准
防水规格
E-NWAP-HS65-C6-M
-
公
CAT6
IP65
E-NWAP-HS65-C6-F
φ20.65
母
关于此商品的常见问题 (FAQ)
板内空间有限,60mm左右不知道够不够?产品的长度是多少
足够可以安装。建议板内安装空间进深50mm以上即可
CAT5e的网线可以使用吗?
可以的,CAT6规格兼容CAT5e,可以使用,但是只能输出CAT5e规格
防水技能达到多少?
公母结合使用的情况下可以达到IP65机能
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
网线适配器
>
网线适配器
>
经济型 IP65面板安装型CAT5e/CAT6通用网络转接头 母头开孔尺寸20.65mm
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740259788857
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740259788857