经济型 IP65面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头 开孔尺寸22mm
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 IP65面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头 开孔尺寸22mm
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
材 质 塑料, 铜
表面处理 部分镀镍
规格表
型式
开孔尺寸(mm)
接口标准
连接器规格
防水等级
面板端接口
面板内接口
E-U3H65-AFAF
φ22
USB3.0
母口(AF)
母口(AF)
IP65
产品概述
经济型 IP65面板安装型USB3.0转接头
产品特点
可完美替换原米思米品牌产品
·IP65防滴设计适合潮湿现场使用
·一次性防尘盖确保作业无视觉影响
·USB3.0规格产品,可兼容USB2.0产品
·产品两端为AF-AF型
·配件增加金属防滑垫圈,确保螺母紧固不松脱
·与
经济型 IP65面板安装型USB3.0转接头带线
使用可实现IP65防水功能
注意事项
注意:
1、建议面板厚度:2.5mm以下
2、建议板内安装空间进深45mm以上
3、面板端带一次性防尘盖,遗失不补
安装示意图
使用案例
工业设备用
控制柜用
日常数据传输用
尺寸图
材 质 塑料, 铜
表面处理 部分镀镍
规格表
型式
开孔尺寸(mm)
接口标准
连接器规格
防水等级
面板端接口
面板内接口
E-U3H65-AFAF
φ22
USB3.0
母口(AF)
母口(AF)
IP65
关于此商品的常见问题 (FAQ)
板内空间有限,60mm左右不知道够不够?产品的长度是多少
足够可以安装。建议板内安装空间进深45mm以上即可
USB2.0的线可以配合使用吗?
可以的。USB3.0产品兼容USB2.0线束。只是结合使用的规格只能达到USB2.0
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
RS232・PC・AV电缆
>
USB电缆
>
USB适配器
>
经济型 IP65面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头 开孔尺寸22mm
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1725757190088
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1725757190088