经济型 面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 开孔尺寸22mm
商品
评价
详情
  • 经济型 面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 开孔尺寸22mm
  • 经济型 面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 开孔尺寸22mm
  • 经济型 面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 开孔尺寸22mm
  • 经济型 面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 开孔尺寸22mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 开孔尺寸22mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图
 材 质 塑料, 铜
 表面处理 部分镀镍
规格表
订货范例
 
型式全长L(m)公差T(mm)开孔尺寸(mm)接口标准连接器规格
面板端接口线束端插头
EU3HAMAF0.50.520φ22USB3.0母口(AF)公头(AM)
EU3HAMAF1130
EU3HAMAF3330
产品概述
经济型 面板安装型USB3.0转接头带线

产品外形
产品特点
可完美替换原米思米品牌产品
·一次性防尘盖确保作业无影响
·USB3.0规格产品
·面板端为AF母端,线端为AM公端
·备有0.5m、1m、3m产品可选
·可兼容USB2.0产品
·配件增加金属防滑垫圈,确保螺母紧固不松脱
·可替换米思米品牌产品:面板式弯头型USB线束(开孔尺寸一致)
产品特点

宣传页
注意事项
注意:
1、建议面板厚度:2.5mm以下
2、建议板内安装空间进深50mm以上
3、面板端带一次性防尘盖,遗失不补

尺寸图
安装示意图
使用案例
工业设备用
使用案例
控制柜用
使用案例
日常数据传输用
使用案例
 

尺寸图
尺寸图
 材 质 塑料, 铜
 表面处理 部分镀镍
规格表
订货范例
 
型式全长L(m)公差T(mm)开孔尺寸(mm)接口标准连接器规格
面板端接口线束端插头
EU3HAMAF0.50.520φ22USB3.0母口(AF)公头(AM)
EU3HAMAF1130
EU3HAMAF3330
关于此商品的常见问题 (FAQ)
板内空间有限,60mm左右不知道够不够?产品的长度是多少
足够可以安装。建议板内安装空间进深50mm以上即可
0.5m左右的产品有吗?
本次经济品备有0.5m、1m、3m产品,可供按需选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > RS232・PC・AV电缆 > USB电缆 > USB适配器 > 经济型 面板安装型USB3.0(USB2.0兼容)转接头带线 开孔尺寸22mm