类型 | 截面积(mm²) | AWG | 芯数范围 |
CLASS-B E-GR1000-TRVV 不带屏蔽 | 0.2 | 24 | 2-20 |
0.3 | 23 | ||
0.5 | 20 | ||
0.75 | 18 | 2-12 | |
CLASS-B E-GR1000-TRVVPS 对绞带屏蔽 | 0.12 | 26 | 2P-5P |
0.2 | 24 | 1P-20P | |
0.3 | 23 | ||
0.5 | 20 | 1P-6P |
线芯 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P |
绝缘颜色 | 蓝*橙 | 绿*棕 | 红*灰 | 黄*黑 | 粉*紫 | 绿(红1)*白 | 橙(白1)*绿(白1) |
线芯 | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P |
绝缘颜色 | 茶(白1)*灰(白1) | 赤(白1)*黑(白1) | 黄(黑1)*桃(黑1) | 蓝(黑1)*橙(黑1) | 棕(黑1)*绿(黑1) | 红(黑1)*灰(黑1) | 橙(白2)*绿(白2) |
线芯 | 15P | 16P | 17P | 18P | 19P | 20P | |
绝缘颜色 | 棕(白2)*灰(白2) | 红(白2)*黑(白2) | 黄(黑2)*粉(黑2) | 蓝(黑2)*橙(黑2) | 棕(黑2)*绿(黑2) | 赤(黑2)*灰(黑2) |
类型 | 截面积 (mm²) | 对数 (对绞 结构) 1P=2芯 | AWG | 芯线 数量 | 电缆 外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | 电气特性 | 导体 (无电镀) | 绝缘 (PVC) | 芯线 外径 约(mm) | 护套 (PVC) | ||||
允许 通过 最大 电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 厚度 (mm) | 厚度 (mm) | ||||||||
1000万次 拖链信号电缆 E-GR1000-TRVVPS | 0.12 | 2P | 26 | 4 | 5.6 | 50 | 3.3 | 124以下 | 10以上 | 2000 | 30/0.08 | 0.51 | 0.3 | 1.11 | 0.9 |
3P | 6 | 6.3 | 62 | 2.9 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 6.7 | 72 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||
5P | 10 | 7.3 | 84 | 2.4 | 0.9 | ||||||||||
0.2 | 1P | 24 | 2 | 4.7 | 37 | 6.0 | 87.6以下 | 10以上 | 2000 | 41/0.08 | 0.59 | 0.3 | 1.19 | 0.9 | |
2P | 4 | 5.8 | 55 | 4.7 | 0.9 | ||||||||||
3P | 6 | 6.5 | 66 | 4.0 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 7.0 | 78 | 3.6 | 0.9 | ||||||||||
5P | 10 | 7.8 | 93 | 3.4 | 1 | ||||||||||
6P | 12 | 8.4 | 106 | 3.2 | 1 | ||||||||||
20P | 40 | 13.1 | 269 | 2.2 | 1.1 | ||||||||||
0.3 | 1P | 23 | 2 | 4.9 | 44 | 7.4 | 63.2以下 | 10以上 | 2000 | 60/0.08 | 0.72 | 0.3 | 1.32 | 0.9 | |
2P | 4 | 6.2 | 66 | 5.9 | 0.9 | ||||||||||
3P | 6 | 7.0 | 82 | 5.1 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 7.6 | 97 | 4.6 | 0.9 | ||||||||||
5P | 10 | 8.2 | 116 | 4.3 | 0.9 | ||||||||||
6P | 12 | 9.0 | 134 | 4.0 | 1 | ||||||||||
8P | 16 | 10.4 | 177 | 3.8 | 1 | ||||||||||
10P | 20 | 10.7 | 189 | 3.7 | 1.1 | ||||||||||
20P | 40 | 14.5 | 337 | 2.7 | 1.2 | ||||||||||
0.5 | 1P | 20 | 2 | 5.4 | 50 | 10.5 | 34.4以下 | 10以上 | 2000 | 108/0.08 | 0.96 | 0.3 | 1.56 | 0.9 | |
2P | 4 | 6.9 | 83 | 8.3 | 0.9 | ||||||||||
3P | 6 | 7.9 | 108 | 7.3 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 8.7 | 134 | 6.5 | 1 | ||||||||||
5P | 10 | 9.5 | 156 | 6.1 | 1 | ||||||||||
6P | 12 | 10.4 | 186 | 5.7 | 1.1 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | ![]() | - | ![]() |
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·参考UL758 | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 65以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | ![]() | - | ![]() |
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·参考UL758 ·耐燃烧试验 VW-1 | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 65以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
类型 | 截面积 (mm²) | 对数 (对绞结构) 1P=2芯 | AWG | 芯线数量 | 电缆外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | 电气特性 | 导体 (无电镀) | 绝缘 (PVC) | 芯线外径 约(mm) | 护套 (PVC) | ||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 厚度 (mm) | 厚度 (mm) | ||||||||
1000万次 拖链信号电缆 E-GR1000-TRVVPS | 0.12 | 2P | 26 | 4 | 5.6 | 50 | 3.3 | 124以下 | 10以上 | 2000 | 30/0.08 | 0.51 | 0.3 | 1.11 | 0.9 |
3P | 6 | 6.3 | 62 | 2.9 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 6.7 | 72 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||
5P | 10 | 7.3 | 84 | 2.4 | 0.9 | ||||||||||
0.2 | 1P | 24 | 2 | 4.7 | 37 | 6.0 | 87.6以下 | 10以上 | 2000 | 41/0.08 | 0.59 | 0.3 | 1.19 | 0.9 | |
2P | 4 | 5.8 | 55 | 4.7 | 0.9 | ||||||||||
3P | 6 | 6.5 | 66 | 4.0 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 7.0 | 78 | 3.6 | 0.9 | ||||||||||
5P | 10 | 7.8 | 93 | 3.4 | 1 | ||||||||||
6P | 12 | 8.4 | 106 | 3.2 | 1 | ||||||||||
20P | 40 | 13.1 | 269 | 2.2 | 1.1 | ||||||||||
0.3 | 1P | 23 | 2 | 4.9 | 44 | 7.4 | 63.2以下 | 10以上 | 2000 | 60/0.08 | 0.72 | 0.3 | 1.32 | 0.9 | |
2P | 4 | 6.2 | 66 | 5.9 | 0.9 | ||||||||||
3P | 6 | 7.0 | 82 | 5.1 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 7.6 | 97 | 4.6 | 0.9 | ||||||||||
5P | 10 | 8.2 | 116 | 4.3 | 0.9 | ||||||||||
6P | 12 | 9.0 | 134 | 4.0 | 1 | ||||||||||
8P | 16 | 10.4 | 177 | 3.8 | 1 | ||||||||||
10P | 20 | 10.7 | 189 | 3.7 | 1.1 | ||||||||||
20P | 40 | 14.5 | 337 | 2.7 | 1.2 | ||||||||||
0.5 | 1P | 20 | 2 | 5.4 | 50 | 10.5 | 34.4以下 | 10以上 | 2000 | 108/0.08 | 0.96 | 0.3 | 1.56 | 0.9 | |
2P | 4 | 6.9 | 83 | 8.3 | 0.9 | ||||||||||
3P | 6 | 7.9 | 108 | 7.3 | 0.9 | ||||||||||
4P | 8 | 8.7 | 134 | 6.5 | 1 | ||||||||||
5P | 10 | 9.5 | 156 | 6.1 | 1 | ||||||||||
6P | 12 | 10.4 | 186 | 5.7 | 1.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|