• 经济型 高柔1000万次 不带屏蔽 TRVV拖链控制电缆 300V
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 高柔1000万次 不带屏蔽 TRVV拖链控制电缆 300V

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品特点
拖链运动电缆
产品概述
高速1000万次 不带屏蔽 TRVV拖链控制电缆 电压300V

●运动等级:等同于米思米CLASS B 1000万次运动电缆
●护套:黑色,PVC    导体:纯铜
●适用于柔性应用,建议配合拖链一起使用(不可用于机器人多轴运动)拖链建议搭配:
●整卷100米起售,CE认证
●规格
 
类型截面积(mm²)AWG芯数范围
CLASS-B E-GR1000-TRVV
不带屏蔽
0.2242-20
0.323
0.520
0.75182-12
CLASS-B E-GR1000-TRVVPS
对绞带屏蔽
0.12262P-5P
0.2241P-20P
0.323
0.5201P-6P
规格概述
●截面构造
TRVV拖链电缆
●芯线识别
线芯12345678910
绝缘颜色绿
线芯11121314151617181920
绝缘颜色蓝红橙白绿白棕白灰白红白黑白黄黑粉黑
※绝缘颜色的描述为参考值,实物可能存在色差
 (蓝红:指蓝色的绝缘上打红色的点印。其他绝缘色以此类推)
●拖链测试标准
TRVV拖链电缆
●印字参考
TRVV拖链电缆
※印字实际成一行
※上述印字为使用范例,实际印字可能会因每个规格(芯数/截面积)的不同而不同
规格表
类型截面积
(mm²)
芯线数量AWG电缆外径
(mm)
参考重量
(kg/km)
电气特性导体
(无电镀)
绝缘
(PVC)
芯线外径
约(mm)
护套
(PVC)
允许通过
最大电流
MAX
A(30℃)
导体
电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘
特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线
结构
根/mm
外径

(mm)
厚度
(mm)
厚度
(mm)
1000万次
拖链控制电缆

E-GR1000-TRVV
0.22244.3245.887.6以下10以上200041/0.080.590.31.190.9
34.5294.90.9
44.8334.40.9
65.5453.80.9
86.2573.50.9
106.7663.30.9
126.8743.00.9
208.21112.50.9
0.32234.5287.263.2以下10以上200060/0.080.720.31.320.9
34.8346.10.9
45.1405.40.9
55.5484.90.9
65.9544.70.9
86.7704.40.9
107.2814.00.9
127.4913.80.9
168.11133.40.9
209.11433.21
0.52205.03910.234.4以下10以上2000108/0.080.960.31.560.9
35.3458.60.9
45.7557.70.9
56.1667.40.9
66.6776.70.9
87.5986.20.9
108.31195.81
128.61345.41
169.41694.81
2010.62124.51.1
0.752186.05213.521.8以下10以上20007/23/0.081.350.352.050.9
36.36511.30.9
46.97910.20.9
68.31159.01
89.51508.31
910.11635.71.1
1210.82037.21.1
产品特性
项目规格条件备注







拉伸强度(Lbf/in2)拖链运动电缆-拖链运动电缆
(Mpa)
延伸率(%)
老化后拉伸强度(%)
老化后延伸率(%)
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500以上-试验方法:
·参考UL758
(Mpa)10.3以上-
延伸率(%)100以上-
老化后拉伸强度(%)70以上-
老化后延伸率(%)65以上-
老化条件 113℃ 168小时







拉伸强度(Lbf/in2)拖链运动电缆-拖链运动电缆
(Mpa)
延伸率(%)
老化后拉伸强度(%)
老化后延伸率(%)
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500以上-试验方法:
·参考UL758


·耐燃烧试验
VW-1
(Mpa)10.3以上-
延伸率(%)100以上-
老化后拉伸强度(%)70以上-
老化后延伸率(%)65以上-
老化条件113℃ 168小时
*以上数值为参考值
使用案例
拖链电缆  拖链电缆
※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。
 否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。
相关产品

规格表
规格表

类型截面积
(mm²)
芯线数量
(对绞结构)
AWG电缆外径
(mm)
参考重量
(kg/km)
电气特性导体
(无电镀)
绝缘
(PVC)
芯线外径
约(mm)
护套
(PVC)
允许通过
最大电流
MAX
A(30℃)
导体
电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘
特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线
结构
根/mm
外径

(mm)
厚度
(mm)
厚度
(mm)
1000万次
拖链控制电缆

E-GR1000-TRVV
0.22244.3 24 5.8 87.6以下10以上200041/0.080.590.31.190.9
34.5 29 4.9 0.9
44.8 33 4.4 0.9
65.5 45 3.8 0.9
86.2 57 3.5 0.9
106.7 66 3.3 0.9
126.8 74 3.0 0.9
208.2 111 2.5 0.9
0.32234.5 28 7.2 63.2以下10以上200060/0.080.720.31.320.9
34.8 34 6.1 0.9
45.1 40 5.4 0.9
55.5 48 4.9 0.9
65.9 54 4.7 0.9
86.7 70 4.4 0.9
107.2 81 4.0 0.9
127.4 91 3.8 0.9
168.1 113 3.4 0.9
209.1 143 3.2 1
0.52205.0 39 10.2 34.4以下10以上2000108/0.080.960.31.560.9
35.3 45 8.6 0.9
45.7 55 7.7 0.9
56.1 66 7.4 0.9
66.6 77 6.7 0.9
87.5 98 6.2 0.9
108.3 119 5.8 1
128.6 134 5.4 1
169.4 169 4.8 1
2010.6 212 4.5 1.1
0.752186.0 52 13.5 21.8以下10以上20007/23/0.081.350.352.050.9
36.3 65 11.3 0.9
46.9 79 10.2 0.9
68.3 115 9.0 1
89.5 150 8.3 1
910.1 163 5.7 1.1
1210.8 203 7.2 1.1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款电缆怎么使用?
适用于拖链中,配合使用在设备中
这款电缆是否能用于机械手臂?
本产品仅适用于拖链直线运动,不能用于多轴机器人手臂
这款电缆产地是哪里?
制造地中国
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > 经济型 高柔1000万次 不带屏蔽 TRVV拖链控制电缆 300V
您还有2项规格未选