线芯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
绝缘颜色 | 蓝 | 棕 | 黑 | 白 | 红 | 绿 | 黄 | 橙 | 紫 | 灰 |
线芯 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
绝缘颜色 | 粉红 | 浅蓝 | 白/蓝 | 白/棕 | 白/黑 | 白/红 | 白/绿 | 白/黄 | 白/橙 | 白/紫 |
注条标识 | 白注条 |
产品类型 | 截面积 (mm²) | AWG | 芯数 | 芯线结构 | 电缆外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) |
不带屏蔽 信号传输电缆 | 0.08 | 28 | 3 | 绞合 | 2.6 | 10 |
4 | 2.8 | 12 | ||||
6 | 3.2 | 16 | ||||
10 | 3.9 | 24 | ||||
0.2 | 24 | 2 | 3.2 | 14 | ||
3 | 3.3 | 17 | ||||
4 | 3.5 | 21 | ||||
6 | 4.1 | 29 | ||||
8 | 4.7 | 37 | ||||
10 | 5.2 | 47 | ||||
14 | 5.6 | 58 | ||||
0.3 | 22 | 2 | 3.4 | 18 | ||
3 | 3.6 | 22 | ||||
4 | 3.8 | 26 | ||||
5 | 4.1 | 31 | ||||
6 | 4.4 | 37 | ||||
8 | 5.3 | 49 | ||||
12 | 5.8 | 66 | ||||
20 | 7.1 | 102 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝缘特性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1460以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ||
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外被特性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 符合FT2 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ||
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
经济型 对绞带屏蔽 500万次低速运动电缆 TRVVPS型/300V | 经济型 500万次低速运动电缆 TRVV型/300V | 经济型 带屏蔽 500万次低速运动电缆 TRVVP型/300V | 经济型 信号传输 对绞带屏蔽 30V 固定电缆 |
产品类型 | 截面积 (mm²) | AWG | 芯数 | 芯线结构 | 电缆外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) |
不带屏蔽 信号传输电缆 | 0.08 | 28 | 3 | 绞合 | 2.6 | 10 |
4 | 2.8 | 12 | ||||
6 | 3.2 | 16 | ||||
10 | 3.9 | 24 | ||||
0.2 | 24 | 2 | 3.2 | 14 | ||
3 | 3.3 | 17 | ||||
4 | 3.5 | 21 | ||||
6 | 4.1 | 29 | ||||
8 | 4.7 | 37 | ||||
10 | 5.2 | 47 | ||||
14 | 5.6 | 58 | ||||
0.3 | 22 | 2 | 3.4 | 18 | ||
3 | 3.6 | 22 | ||||
4 | 3.8 | 26 | ||||
5 | 4.1 | 31 | ||||
6 | 4.4 | 37 | ||||
8 | 5.3 | 49 | ||||
12 | 5.8 | 66 | ||||
20 | 7.1 | 102 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|