产品概述
压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。
其作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束等产品。
根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。
产品特点
●米思米冷压端子产品由高品质紫铜压铸而成,导电性能良好。
●镀锡作为表面处理手段,防止产品被锈蚀的同时增强产品美观性。
●尼龙材质绝缘套,具有良好的耐冲击性和耐磨性
规格概述
|
MTERBR-4009-FC | 0.4 | 红色 | 500pcs/pack | AWG 22~16 0.5~1.5mm² |
MTERBR-4020-FC | 0.4 | 蓝色 | 500pcs/pack | AWG 16~14 1.5~2.5mm² |
使用方法
使用案例
| |
| |
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中, 用于连接各项电气器件,实现电流传输。 | 压接端子也是各类线束产品的重要配件之一 |
注意事项
选用压接工具的时候,务必确认好使用电线的线径以及端子的形状。
规格表
材质:黄铜 尼龙
工作电压:600V
耐温:105℃
铜件表面处理:镀锡
尺寸图
|
MTERBR-4009-FC | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 24.0 | 9.0 | 10.5 |
MTERBR-4020-FC | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 24.0 | 9.0 | 10.5 |