测试结果 | 500万次不断线 |
测试类型 | 拖链测试 |
测试条件 | ・运动行程S=500mm ・运动速度1000mm/秒 ・弯曲半径R=6D |
芯线对号 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P |
绝缘颜色 | 红 | 粉 | 黄 | 橙 | 灰 | 绿 | 黑 | 棕 | 绿 | 紫 | 蓝 | 绿 |
打点标识 | 白色 | |||||||||||
芯线对号 | 13P | 14P | 15P | 16P | 17P | 18P | 19P | 20P | ||||
绝缘颜色 | 粉 | 橙 | 灰 | 绿 | 黑 | 棕 | 绿 | 紫 | ||||
打点标识 | 黑色 |
系列 | 截面积(mm²) | AWG规格 | 芯数范围 | 芯线构造 | 屏蔽 | 外皮材质 | 导体材质 | 额定电压 |
对绞带屏蔽 | 0.15 | 26 | 1P-10P 20P | 对绞 | 铜编织 | PVC | 铜 (无镀层) | 300V |
0.2 | 24 | |||||||
0.3 | 22 | |||||||
0.5 | 20 | 1P-10P |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1460以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ||
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 符合 GB/T18380.12 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ||
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
截面积 (mm2) | 芯数 · 对数 (1P=2芯) | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线 芯 根 数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约 (mm) | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||
0.15 | 1P | 26 | 对绞 | 2 | 4.5 | 31 | 3.8 | 140以下 | 10以上 | 2000 | 13/0.12 | 0.5 | 无 | 0.3 | PVC | 1.1 | 0.9 | PVC | |
2P | 4 | 5.6 | 47 | 3 | 0.9 | ||||||||||||||
3P | 6 | 6.2 | 57 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||||||
4P | 8 | 6.4 | 67 | 2.3 | 0.9 | ||||||||||||||
5P | 10 | 7.2 | 76 | 2.1 | 0.9 | ||||||||||||||
6P | 12 | 7.7 | 83 | 2 | 0.9 | ||||||||||||||
7P | 14 | 8.3 | 90 | 1.9 | 0.9 | ||||||||||||||
8P | 16 | 8.9 | 107 | 1.8 | 0.9 | ||||||||||||||
9P | 18 | 8.9 | 116 | 1.8 | 0.9 | ||||||||||||||
10P | 20 | 8.9 | 121 | 1.7 | 0.9 | ||||||||||||||
20P | 40 | 12.5 | 227 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||||||
0.2 | 1P | 24 | 2 | 4.7 | 34 | 4.7 | 94.2以下 | 10以上 | 2000 | 19/0.12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | |||||
2P | 4 | 5.9 | 52 | 3.7 | 0.9 | ||||||||||||||
3P | 6 | 6.6 | 66 | 3.2 | 0.9 | ||||||||||||||
4P | 8 | 7.1 | 79 | 3.2 | 0.9 | ||||||||||||||
5P | 10 | 7.6 | 90 | 3.0 | 0.9 | ||||||||||||||
6P | 12 | 8.2 | 102 | 2.8 | 0.9 | ||||||||||||||
7P | 14 | 8.8 | 106 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||||||
8P | 16 | 9.4 | 131 | 2.4 | 1 | ||||||||||||||
9P | 18 | 9.7 | 141 | 2.2 | 1 | ||||||||||||||
10P | 20 | 9.7 | 148 | 2.1 | 1 | ||||||||||||||
20P | 40 | 13.6 | 280 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||
0.3 | 1P | 22 | 2 | 5.0 | 38 | 5.5 | 69.2以下 | 10以上 | 2000 | 24/0.12 | 0.65 | 0.35 | 1.35 | 0.9 | |||||
2P | 4 | 6.3 | 60 | 4.3 | 0.9 | ||||||||||||||
3P | 6 | 7.1 | 77 | 3.7 | 0.9 | ||||||||||||||
4P | 8 | 7.9 | 93 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||
5P | 10 | 8.5 | 111 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||
6P | 12 | 9.2 | 126 | 3.0 | 1 | ||||||||||||||
7P | 14 | 9.9 | 131 | 2.8 | 1 | ||||||||||||||
8P | 16 | 10.5 | 156 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||
9P | 18 | 10.6 | 169 | 2.6 | 1 | ||||||||||||||
10P | 20 | 10.6 | 177 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||
20P | 40 | 14.9 | 339 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||
0.5 | 1P | 20 | 2 | 5.9 | 52 | 7.8 | 39以下 | 10以上 | 2000 | 42/0.12 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 0.9 | |||||
2P | 4 | 7.6 | 86 | 6.2 | 0.9 | ||||||||||||||
3P | 6 | 8.7 | 113 | 5.4 | 0.9 | ||||||||||||||
4P | 8 | 9.7 | 143 | 4.9 | 1 | ||||||||||||||
5P | 10 | 10.5 | 166 | 4.6 | 1 | ||||||||||||||
6P | 12 | 11.8 | 202 | 4.3 | 1.2 | ||||||||||||||
7P | 14 | 12.7 | 213 | 4.0 | 1.2 | ||||||||||||||
8P | 16 | 13.8 | 261 | 4.0 | 1.3 | ||||||||||||||
9P | 18 | 13.9 | 281 | 3.8 | 1.3 | ||||||||||||||
10P | 20 | 13.9 | 296 | 3.6 | 1.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|