测试结果 | 500万次不断线 |
![]() | |
测试类型 | 拖链测试 |
测试条件 | ・运动行程S=500mm ・运动速度1000mm/秒 ・弯曲半径R=6D |
线芯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
绝缘颜色 | 黑 | 红 | 黄绿 | 白 | 绿 | 蓝 |
系列 | 截面积(mm²) | AWG规格 | 芯数范围 | 芯线构造 | 屏蔽 | 外皮材质 | 导体材质 | 额定电压 |
带屏蔽![]() | 0.15 | 26 | 2-6 | 绞合 | 铜编织 | PVC | 铜 (无镀层) | 300V |
0.2 | 24 | |||||||
0.3 | 22 | |||||||
0.5 | 20 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1460以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ![]() | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 符合 GB/T18380.12 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ![]() | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
截面积 (mm2) | 芯数 · 对数 (1P=2芯) | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线 芯 根 数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约 (mm) | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||
0.15 | 2 | 26 | 绞合 | 2 | 4.5 | 31 | 3.8 | 140以下 | 10以上 | 2000 | 13/0.12 | 0.5 | 无 | 0.3 | PVC | 1.1 | 0.9 | PVC | |
3 | 3 | 4.7 | 34 | 3.2 | 0.9 | ||||||||||||||
4 | 4 | 5.0 | 38 | 2.9 | 0.9 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5.3 | 44 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5.6 | 49 | 2.5 | 0.9 | ||||||||||||||
0.2 | 2 | 24 | 2 | 4.7 | 34 | 4.7 | 94.2以下 | 10以上 | 2000 | 19/0.12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | |||||
3 | 3 | 4.9 | 39 | 4.0 | 0.9 | ||||||||||||||
4 | 4 | 5.2 | 44 | 3.6 | 0.9 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5.5 | 50 | 3.3 | 0.9 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5.9 | 58 | 3.1 | 0.9 | ||||||||||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 5.0 | 38 | 5.5 | 69.2以下 | 10以上 | 2000 | 24/0.12 | 0.65 | 0.35 | 1.35 | 0.9 | |||||
3 | 3 | 5.2 | 44 | 4.6 | 0.9 | ||||||||||||||
4 | 4 | 5.6 | 52 | 4.1 | 0.9 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5.9 | 58 | 3.8 | 0.9 | ||||||||||||||
6 | 6 | 6.4 | 67 | 3.6 | 0.9 | ||||||||||||||
0.5 | 2 | 20 | 2 | 6.1 | 59 | 8.6 | 39以下 | 10以上 | 2000 | 42/0.12 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 1.0 | |||||
3 | 3 | 6.4 | 72 | 7.2 | 1.0 | ||||||||||||||
4 | 4 | 6.8 | 83 | 6.5 | 1.0 | ||||||||||||||
5 | 5 | 7.4 | 98 | 6.0 | 1.0 | ||||||||||||||
6 | 6 | 7.9 | 116 | 5.7 | 1.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|