测试结果 | 500万次不断线 |
![]() | |
测试类型 | 拖链测试 |
测试条件 | ・运动行程S=500mm |
・运动速度1000mm/秒 | |
・弯曲半径R=6D |
线芯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
绝缘颜色 | 黑 | 红 | 黄绿 | 白 | 绿 | 蓝 | 橙 | 黄 | 紫 | 棕 |
线芯 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
绝缘颜色 | 灰 | 粉红 | 浅蓝 | 白/红 | 白/粉 | 白/黄 | 白/橙 | 白/灰 | 白/褐 | 白/绿 |
系列 | 截面积(mm2) | AWG规格 | 芯数范围 | 芯线构造 | 屏蔽 | 外皮材质 | 导体材质 | 额定电压 |
![]() | 0.2 | 24 | 2-20 | 绞合 | 无 | PVC | 铜 (无镀层) | 300V |
0.3 | 22 | |||||||
0.5 | 20 | |||||||
0.75 | 18 | 2-12 | ||||||
1.0 | 17 | |||||||
1.5 | 15 | 2-6 | ||||||
2.5 | 13 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝缘特性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1460以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ![]() | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外被特性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 符合 GB/T18380.12 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ![]() | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
截面积 (mm2) | 芯数 ・ 对数 (1P=2芯) | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线 芯 根 数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约 (mm) | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||
0.2 | 2 | 24 | 绞合 | 2 | 4.3 | 24 | 5 | 94.2以下 | 10以上 | 2000 | 19/0.12 | 0.6 | 无 | 0.3 | PVC | 1.2 | 0.9 | PVC | |
3 | 3 | 4.5 | 29 | 4.2 | 0.9 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4.8 | 34 | 3.8 | 0.9 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5.1 | 40 | 3.5 | 0.9 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5.5 | 46 | 3.3 | 0.9 | ||||||||||||||
8 | 8 | 6.2 | 54 | 3.0 | 0.9 | ||||||||||||||
10 | 10 | 6.7 | 68 | 2.8 | 0.9 | ||||||||||||||
12 | 12 | 6.9 | 76 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||||||
14 | 14 | 7.2 | 84 | 2.4 | 0.9 | ||||||||||||||
16 | 16 | 7.5 | 94 | 2.3 | 0.9 | ||||||||||||||
18 | 18 | 7.9 | 104 | 2.3 | 0.9 | ||||||||||||||
20 | 20 | 8.3 | 115 | 2.2 | 0.9 | ||||||||||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 4.6 | 28 | 5.3 | 69.2以下 | 10以上 | 2000 | 24/0.12 | 0.65 | 0.35 | 1.35 | 0.9 | |||||
3 | 3 | 4.8 | 33 | 4.4 | 0.9 | ||||||||||||||
4 | 4 | 5.2 | 41 | 4 | 0.9 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5.5 | 46 | 3.7 | 0.9 | ||||||||||||||
6 | 6 | 6.0 | 54 | 3.5 | 0.9 | ||||||||||||||
8 | 8 | 6.8 | 65 | 3.1 | 0.9 | ||||||||||||||
10 | 10 | 7.3 | 81 | 3.0 | 0.9 | ||||||||||||||
12 | 12 | 7.5 | 91 | 2.8 | 0.9 | ||||||||||||||
14 | 14 | 7.9 | 103 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||||||
16 | 16 | 8.2 | 113 | 2.5 | 0.9 | ||||||||||||||
18 | 18 | 8.7 | 125 | 2.4 | 0.9 | ||||||||||||||
20 | 20 | 9.1 | 139 | 2.3 | 0.9 | ||||||||||||||
0.5 | 2 | 20 | 2 | 5.7 | 43 | 7.7 | 39以下 | 10以上 | 2000 | 42/0.12 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 1 | |||||
3 | 3 | 6.0 | 57 | 6.5 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 6.4 | 67 | 5.8 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 7.0 | 79 | 5.4 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 7.5 | 95 | 5.1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 8 | 8.8 | 120 | 4.7 | 1.1 | ||||||||||||||
10 | 10 | 9.5 | 136 | 4.4 | 1.1 | ||||||||||||||
12 | 12 | 10.0 | 157 | 4.1 | 1.2 | ||||||||||||||
14 | 14 | 10.4 | 175 | 3.8 | 1.2 | ||||||||||||||
16 | 16 | 11.0 | 193 | 3.7 | 1.2 | ||||||||||||||
18 | 18 | 11.5 | 212 | 3.5 | 1.2 | ||||||||||||||
20 | 20 | 12.2 | 232 | 3.4 | 1.3 | ||||||||||||||
0.75 | 2 | 18 | 2 | 6.1 | 56 | 9.9 | 26以下 | 10以上 | 2000 | 65/0.12 | 1.1 | 0.45 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | 6.4 | 72 | 8.4 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 6.9 | 87 | 7.5 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 7.5 | 108 | 7.0 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 8.1 | 125 | 6.6 | 1 | ||||||||||||||
8 | 8 | 9.3 | 162 | 6.1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 10 | 10.5 | 186 | 5.6 | 1.2 | ||||||||||||||
12 | 12 | 10.8 | 215 | 5.2 | 1.2 | ||||||||||||||
1.0 | 2 | 17 | 2 | 6.7 | 66 | 11.8 | 19.5以下 | 10以上 | 2000 | 84/0.12 | 1.4 | 0.45 | 2.3 | 1 | |||||
3 | 3 | 7.1 | 84 | 10.0 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 7.7 | 103 | 9.0 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 8.3 | 123 | 8.3 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 9.0 | 144 | 7.8 | 1 | ||||||||||||||
8 | 8 | 10.8 | 188 | 7.2 | 1.2 | ||||||||||||||
10 | 10 | 11.7 | 221 | 6.7 | 1.2 | ||||||||||||||
12 | 12 | 12.1 | 252 | 6.2 | 1.2 | ||||||||||||||
1.5 | 2 | 15 | 2 | 7.5 | 84 | 15.4 | 13.3以下 | 10以上 | 2000 | 130/0.12 | 1.8 | 0.45 | 2.7 | 1 | |||||
3 | 3 | 7.9 | 111 | 13.0 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 8.6 | 139 | 11.7 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 9.6 | 172 | 10.9 | 1.1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 10.4 | 202 | 10.3 | 1.1 | ||||||||||||||
2.5 | 2 | 13 | 2 | 8.9 | 122 | 20.9 | 7.98以下 | 10以上 | 2000 | 210/0.12 | 2.2 | 0.55 | 3.3 | 1.1 | |||||
3 | 3 | 9.4 | 155 | 17.5 | 1.1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 10.5 | 199 | 15.9 | 1.2 | ||||||||||||||
5 | 5 | 11.4 | 241 | 14.7 | 1.2 | ||||||||||||||
6 | 6 | 12.4 | 286 | 13.9 | 1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|