规格 | 五口产品 | 八口产品 |
尺寸(mm) | 118*89*34 | 143*104*48 |
尺寸示意图 | ![]() | ![]() |
型式 | 端口数 | 通信规格 | 外形尺寸(单位:mm) | ||
长L | 宽W | 高H | |||
MES-M5RJ-ST | 5口 | 百兆 (10/100Mbps) | 88.7 | 34 | 117.7 |
MES-M8RJ-ST | 8口 | 103.5 | 47.5 | 142.5 |
外壳材质 | 钢合金 | |||||||
防护等级 | IP40 | |||||||
安装方式 | DIN导轨安装 | |||||||
电源 | DC12~52V | |||||||
接线方式 | 端子排接线 | |||||||
接线适用尺寸范围(mm2) | 6~12 |
适用规格 | CAT5e | |||||||
通信速度 | 10M/100Mbps | |||||||
误接线防止功能 | 有 | |||||||
温度范围(工作/存放同) | -40℃~80℃ | |||||||
电源报警 | 无 | |||||||
CE/FCC | 无 | |||||||
ROHS2.0 | 无 | |||||||
防浪涌 | 4KV | |||||||
防雷 | 4KV | |||||||
防静电 | 8KV | |||||||
EMC | classA | |||||||
抗振等级 | 8烈度 | |||||||
湿度 | 5~95%RH(无结露) | |||||||
防盐雾等级 | 10级 | |||||||
正负极接反保护功能 | 15秒 | |||||||
过载保护 | 3A |
型式 | 端口数 | 通信规格 | 外形尺寸(单位:mm) | ||
长L | 宽W | 高H | |||
MES-M5RJ-ST | 5口 | 百兆 (10/100Mbps) | 88.7 | 34 | 117.7 |
MES-M8RJ-ST | 8口 | 103.5 | 47.5 | 142.5 |
规格 | 五口产品 | 八口产品 |
产品照片 | ![]() | ![]() |
尺寸示意图 | 118*89*34 (mm) | 143*104*48 (mm) |
![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|