产品概述

●外层材料为氟橡胶
●耐高温200℃
●可长期在高温下使用,耐柴油,航空燃油,耐高温流体。
●可用于军工车辆,高铁动车,舰船设备或者商用线缆终端,分离结合处等防护。
*注:每卷热缩管可能会有1~3个接头,属于行业标准,不影响品质,请放心使用。产品特点

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
尺寸图

|
|
2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.2 |
3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.2 |
4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.89±0.2 |
6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.2 |
9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.89±0.2 |
12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.89±0.2 |
规格概述
性能指标测试方法 | 结果 |
ASTM D638 | ≥10MPa |
ASTM D638 | ≥300% |
250℃ 168H | ≥250% |
≤8% |
600V |
IEC 243 | ≥15KV/mm |
IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
250℃ 168H | 不龟裂不滴落 |
使用方法
使用案例
规格表
|
|
2.4 | 100米/卷 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.2 |
3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.2 |
4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.89±0.2 |
6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.2 |
9.5 | 50米/卷 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.89±0.2 |
12.7 | 25米/卷 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.89±0.2 |