规格 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | |||||
内径 D | 内径 d | 壁厚 h | |||||
1 | 1.50±0.3 | ≤0.70 | 0.28±0.10 | ||||
2 | 2.50±0.3 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | ||||
3 | 3.50±0.4 | ≤1.50 | 0.38±0.10 | ||||
4 | 4.50±0.4 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | ||||
5 | 5.50±0.4 | ≤2.50 | 0.45±0.10 | ||||
6 | 6.50±0.4 | ≤3.00 | 0.50±0.10 | ||||
7 | 7.50±0.4 | ≤3.50 | 0.50±0.10 | ||||
8 | 8.50±0.5 | ≤4.00 | 0.55±0.10 | ||||
9 | 9.50±0.5 | ≤4.50 | 0.55±0.10 | ||||
10 | 10.5±0.5 | ≤5.00 | 0.55±0.10 | ||||
11 | 11.5±0.5 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | ||||
12 | 12.5±0.5 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | ||||
15 | 15.5±0.6 | ≤7.50 | 0.70±0.15 | ||||
20 | 22.0±0.7 | ≤10.00 | 0.80±0.15 |
材质 | 聚烯烃 |
收缩比 | ‘2:1 |
使用温度范围 | -55℃~+125℃ |
起始收缩温度 | 70℃ |
最低完全收缩温度 | 125℃ |
阻燃性 (黑色阻燃,透明色不阻燃) | VW-1 |
项目 | 测试方法 | 测试结果 |
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥200% |
老化后拉伸强度 | UL224(158℃ 168H) | ≥7.3MPa |
老化后断裂伸长率 | UL224(158℃ 168H) | ≥100% |
纵向收缩率 | ≤8% | |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
阻燃性 | UL224 | VW-1 |
规格 | 包装规格 L | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | ||||||
内径 D | 内径 d | 壁厚 h | |||||||
1 | 100米/卷 | 1.50±0.3 | ≤0.70 | 0.28±0.10 | |||||
2 | 2.50±0.3 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | ||||||
3 | 3.50±0.4 | ≤1.50 | 0.38±0.10 | ||||||
4 | 4.50±0.4 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | ||||||
5 | 5.50±0.4 | ≤2.50 | 0.45±0.10 | ||||||
6 | 6.50±0.4 | ≤3.00 | 0.50±0.10 | ||||||
7 | 7.50±0.4 | ≤3.50 | 0.50±0.10 | ||||||
8 | 8.50±0.5 | ≤4.00 | 0.55±0.10 | ||||||
9 | 9.50±0.5 | ≤4.50 | 0.55±0.10 | ||||||
10 | 50米/卷 | 10.5±0.5 | ≤5.00 | 0.55±0.10 | |||||
11 | 11.5±0.5 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | ||||||
12 | 12.5±0.5 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | ||||||
15 | 15.5±0.6 | ≤7.50 | 0.70±0.15 | ||||||
20 | 22.0±0.7 | ≤10.00 | 0.80±0.15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|