产品概述

●材料:环保热塑管由辐射交联聚烯烃材料构成
●性能:超薄单壁热缩管 黑色款
●用途:为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等, 广泛用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护和金属管、棒的防锈、防蚀等.
*注:每卷热缩管可能会有1~3个接头,属于行业标准,不影响品质,请放心使用。产品特点

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
尺寸图
规格概述
基础规格
|
收缩比 | ‘2:1 |
使用温度范围 | -55℃~+125℃ |
起始收缩温度 | 70℃ |
最低完全收缩温度 | 110℃ |
阻燃性 | VW-1 |
性能指标
|
拉伸强度 | GB/T 1040 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | ≥200% |
老化后拉伸强度 | UL224(158℃ 168H) | ≥7.3MPa |
老化后断裂伸长率 | UL224(158℃ 168H) | ≥100% |
收缩倍率/纵向收缩率 | 2:1/≤8% |
耐压等级300V | UL224 | 1500V1min不击穿 |
击穿强度 | GB/T 1408 | ≥15KV/mm |
体积电阻率 | GB/T 1410 | ≥1014Ω.cm |
阻燃性 (透明管除外) | UL224 | VW-1 |
铜稳定性 | UL224 158℃*168H | pass |
抗腐蚀性 | UL224 158℃*168H | pass |
使用方法
使用案例
相关产品
规格表
|
|
0.6 | 100米/卷 | 0.9±0.2 | 0.10±0.03 | ≤0.40 | 0.20±0.10 |
0.8 | 1.1±0.2 | 0.11±0.03 | ≤0.50 | 0.20±0.10 |
1 | 1.5±0.2 | 0.12±0.03 | ≤0.65 | 0.20±0.10 |
2 | 2.5±0.3 | 0.13±0.03 | ≤1.00 | 0.22±0.10 |
3 | 3.5±0.4 | 0.13±0.04 | ≤1.50 | 0.28±0.10 |
4 | 4.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤2.00 | 0.30±0.10 |
5 | 5.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤2.50 | 0.32±0.10 |
6 | 6.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤3.00 | 0.32±0.10 |
7 | 7.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤3.50 | 0.32±0.10 |
8 | 8.5±0.5 | 0.15±0.04 | ≤4.00 | 0.32±0.10 |
9 | 9.5±0.5 | 0.15±0.04 | ≤4.50 | 0.35±0.10 |
10 | 50米/卷 | 10.5±0.5 | 0.15±0.04 | ≤5.00 | 0.35±0.10 |
11 | 11.5±0.5 | 0.18±0.04 | ≤5.50 | 0.40±0.10 |
12 | 12.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 |
15 | 15.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 |
20 | 20.5±0.5 | 0.25±0.05 | ≤10.00 | 0.45±0.10 |
25 | 25.5±0.5 | 0.25±0.05 | ≤12.50 | 0.45±0.10 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。